メカニカル部品技術窓口
【特長】・外装オール金属タイプ。 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。・2層・3層チ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 適用チューブ | エルフレックスチューブLE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP | |
■主要部品材質

構造図
注1)おねじタイプはシール加工が施されています。
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT樹脂 |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT樹脂 |
| (3) | リングパッキン | ニトリルゴム |
| (4) | スパッタキャップ | C3604(黄銅) |
| (5) | ロックリング | ステンレス |
| (6) | 本体 | C3604(黄銅) |
| (7) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (8) | ストップリング | ステンレス |
| (9) | Oリング | ニトリルゴム |
| 型番 | A | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | φJ | L | チューブ挿入寸法 | 剥離寸法 | ねじサイズ T (おねじ) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-6-M5M | 23.7 | 6 | 12.0 | 14.0 | 20.7 | 18.7 | 12.7 | M5×0.8 | 10.0 |
| HB-6-01M | 25.5 | 6 | 12.0 | 14.0 | 21.5 | 18.7 | 12.7 | R1/8 | 10.7 |
| HB-6-02M | 28.5 | 6 | 14.0 | 14.0 | 22.5 | 18.7 | 12.7 | R1/4 | 18.5 |
| HB-6-03M | 30.5 | 6 | 17.0 | 14.0 | 24.1 | 18.7 | 12.7 | R3/8 | 31.7 |
| HB-8-01M | 29.4 | 8 | 14.0 | 16.0 | 25.4 | 19.9 | 13.9 | R1/8 | 16.3 |
| HB-8-02M | 28.5 | 8 | 14.0 | 16.0 | 22.5 | 19.9 | 13.9 | R1/4 | 16.8 |
| HB-8-03M | 30.5 | 8 | 17.0 | 16.0 | 24.1 | 19.9 | 13.9 | R3/8 | 29.8 |
| HB-10-01M | 31.0 | 10 | 17.0 | 19.0 | 27.0 | 21.8 | 14.8 | R1/8 | 21.3 |
| HB-10-02M | 32.8 | 10 | 17.0 | 19.0 | 26.8 | 21.8 | 14.8 | R1/4 | 22.7 |
| HB-10-03M | 33.5 | 10 | 17.0 | 19.0 | 27.1 | 21.8 | 14.8 | R3/8 | 30.3 |
| HB-10-04M | 35.5 | 10 | 21.0 | 19.0 | 27.5 | 21.8 | 14.8 | R1/2 | 53.0 |
| HB-12-02M | 34.5 | 12 | 19.0 | 21.5 | 28.5 | 22.6 | 15.6 | R1/4 | 27.7 |
| HB-12-03M | 35.5 | 12 | 19.0 | 21.5 | 29.1 | 22.6 | 15.6 | R3/8 | 32.7 |
| HB-12-04M | 36.5 | 12 | 21.0 | 21.5 | 28.5 | 22.6 | 15.6 | R1/2 | 50.3 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 4日目 |
230円 ( 253円 ) | 6日目 |
268円 ( 295円 ) | 4日目 |
268円 ( 295円 ) | 6日目 |
299円 ( 329円 ) | 6日目 |
299円 ( 329円 ) | 6日目 |
320円 ( 352円 ) | 6日目 |
320円 ( 352円 ) | 6日目 |
365円 ( 402円 ) | 6日目 |
352円 ( 387円 ) | 6日目 |
400円 ( 440円 ) | 4日目 |
397円 ( 437円 ) | 6日目 |
【特長】
・外装オール金属タイプ。
丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト※外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。

千代田通商
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルブランチティ
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
溶接環境に適したエア配管チューブです。ポリオレフィン樹脂を被覆したスパッタ防止チューブです。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。曲半径が非常に小さく、取扱いが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~