17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

タッチコネクターファイブ Hタイプ共通の仕様

使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
適用チューブエルフレックスチューブLE、LE-S、ALE
カバーチューブ CTP
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定ください。
  • ※ 凍結無き事。

■主要部品材質

構造図

構造図

注1)おねじタイプはシール加工が施されています。

Part NO.部品名材質
(1)リリースリング難燃性PBT樹脂
(2)ガイド難燃性PBT樹脂
(3)リングパッキンニトリルゴム
(4)スパッタキャップC3604(黄銅)
(5)ロックリングステンレス
(6)本体C3604(黄銅)
(7)メイルアダプターC3604(黄銅)
(8)ストップリングステンレス
(9)Oリングニトリルゴム

規格表

型番AB適用チューブ外径
φD
G二面幅
H
φJLチューブ挿入寸法剥離寸法ねじサイズ
T
(おねじ)
重量
(g)
HB-6-M5ML25.013.5619.512.014.010.518.712.7M5×0.823.1
HB-6-01ML25.018.0624.012.014.014.018.712.7R1/825.3
HB-6-02ML25.021.0627.014.014.015.018.712.7R1/430.2
HB-6-03ML25.023.0629.017.014.016.618.712.7R3/839.2
HB-8-01ML27.019.0826.014.016.015.019.913.9R1/834.4
HB-8-02ML27.022.0829.014.016.016.019.913.9R1/437.0
HB-8-03ML27.024.0831.017.016.017.619.913.9R3/845.7
HB-10-01ML31.521.51030.017.019.017.521.814.8R1/857.7
HB-10-02ML31.524.51033.017.019.018.521.814.8R1/458.1
HB-10-03ML31.525.51034.017.019.019.121.814.8R3/863.5
HB-10-04ML31.528.51037.021.019.020.521.814.8R1/276.7
HB-12-02ML33.525.51235.019.021.519.522.615.6R1/477.1
HB-12-03ML33.526.51236.019.021.520.122.615.6R3/880.1
HB-12-04ML33.529.51239.021.021.521.522.615.6R1/290.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5X0.8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524
( 576 )
4日目
618
( 680 )
4日目
571
( 628 )
6日目
787
( 866 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
4日目
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
626
( 689 )
4日目
739
( 813 )
6日目
725
( 798 )
4日目
793
( 872 )
4日目
766
( 843 )
6日目
864
( 950 )
4日目
906
( 997 )
4日目
908
( 999 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装オール金属タイプ。
 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
 スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト 外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
 レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用出来ますか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
タッチコネクターファイブ SUS メイルエルボ
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ
タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格524-208 -961 -503 -146 -692 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
本体材質黄銅難燃性PBT難燃性PBT亜鉛合金難燃性PBT黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキSUS303C3604(黄銅)難燃性PBTC3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング