メカニカル部品技術窓口
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。【特長】・外装オール金属タイプ。・丈夫で、溶接スパッタ(火花...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 適用チューブ | エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP | |
■主要部品材質

構造図
注1)おねじタイプはシール加工が施されています。
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT樹脂 |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT樹脂 |
| (3) | リングパッキン | ニトリルゴム |
| (4) | スパッタキャップ | C3604(黄銅) |
| (5) | ロックリング | ステンレス |
| (6) | 本体 | C3604(黄銅) |
| (7) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (8) | ストップリング | ステンレス |
| (9) | Oリング | ニトリルゴム |
| 型番 | A | B | 適用チューブ外径 φD | G | 二面幅 H | φJ | L | チューブ挿入寸法 | 剥離寸法 | ねじサイズ T (おねじ) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-6-01S1 | 25.0 | 15.0 | 6 | 23.5 | 5.0 | 14.0 | 11.0 | 18.7 | 12.7 | R1/8 | 23.7 |
| HB-6-02S1 | 25.0 | 18.0 | 6 | 26.5 | 5.0 | 14.0 | 12.0 | 18.7 | 12.7 | R1/4 | 27.7 |
| HB-8-01S1 | 27.0 | 16.0 | 8 | 26.0 | 6.0 | 16.0 | 12.0 | 19.9 | 13.9 | R1/8 | 32.3 |
| HB-8-02S1 | 27.0 | 19.0 | 8 | 29.0 | 6.0 | 16.0 | 13.0 | 19.9 | 13.9 | R1/4 | 35.3 |
| HB-8-03S1 | 27.0 | 20.0 | 8 | 30.0 | 6.0 | 16.0 | 13.6 | 19.9 | 13.9 | R3/8 | 41.4 |
| HB-10-01S1 | 31.5 | 17.5 | 10 | 30.0 | 8.0 | 19.0 | 13.5 | 21.8 | 14.8 | R1/8 | 52.9 |
| HB-10-02S1 | 31.5 | 20.5 | 10 | 33.0 | 8.0 | 19.0 | 14.5 | 21.8 | 14.8 | R1/4 | 54.7 |
| HB-10-03S1 | 31.5 | 21.5 | 10 | 34.0 | 8.0 | 19.0 | 15.1 | 21.8 | 14.8 | R3/8 | 59.8 |
| HB-10-04S1 | 31.5 | 24.5 | 10 | 37.0 | 8.0 | 19.0 | 16.5 | 21.8 | 14.8 | R1/2 | 71.8 |
| HB-12-02S1 | 33.5 | 21.5 | 12 | 36.0 | 10.0 | 21.5 | 15.5 | 22.6 | 15.6 | R1/4 | 69.8 |
| HB-12-03S1 | 33.5 | 22.5 | 12 | 37.0 | 10.0 | 21.5 | 16.1 | 22.6 | 15.6 | R3/8 | 72.6 |
| HB-12-04S1 | 33.5 | 25.5 | 12 | 40.0 | 10.0 | 21.5 | 17.5 | 22.6 | 15.6 | R1/2 | 83.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
768円 ( 845円 ) | 6日目 |
813円 ( 894円 ) | 6日目 |
882円 ( 970円 ) | 6日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 6日目 |
945円 ( 1,040円 ) | 6日目 |
956円 ( 1,052円 ) | 6日目 |
967円 ( 1,064円 ) | 6日目 |
1,048円 ( 1,153円 ) | 6日目 |
1,129円 ( 1,242円 ) | 6日目 |
1,145円 ( 1,260円 ) | 6日目 |
1,182円 ( 1,300円 ) | 6日目 |
1,216円 ( 1,338円 ) | 6日目 |
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。
【特長】
・外装オール金属タイプ。
・丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・全機種に型式表示。
・レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・2層、3層チューブ用金属キャップ付。
・スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト使用のスパッタ。

千代田通商
タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオンワイ(工業用水使用可)
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
溶接環境に適したエア配管チューブです。ポリオレフィン樹脂を被覆したスパッタ防止チューブです。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。曲半径が非常に小さく、取扱いが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~