17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タッチコネクター Hタイプ ユニオンティ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
適用チューブエルフレックス、LE、LE-S、ALE、カバーチューブCTP
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体
金属タイプ
樹脂タイプ
C3604(黄銅)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリング標準タイプ:C3604(黄銅)
(4)リリースレバー亜鉛合金
(5)ストッパー亜鉛合金
(6)ストップリングSUS(ステンレス)
(7)OリングNBR(ニトリルゴム)
(8)スプリングピアノ線(三価クロメート)

規格表

型番AφB適用チューブ外径
φD
挿入寸法外皮剥離寸法重量
(g)
CUT-6-00H31.914.0628.423.464.4
CUT-8-00H32.916.0828.423.476.0
CUT-10-00H37.418.01031.925.9101.2
CUT-12-00H41.421.01234.928.9146.2

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
6日目
1,371
( 1,508 )
6日目
1,573
( 1,730 )
6日目

詳細情報

基本情報

溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。
【特長】
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
・金属キャップを標準装備しており、スパッタの降りかかる溶接環境に最適。
・多層チューブ使用のスパッタ環境で、チューブと継手の接続部分のインナーチューブの露出を防ぐ。
【用途】
・スパッタの降りかかる溶接環境に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクター Hタイプ ユニオンティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクター Hタイプ ユニオンティ
タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオンティ
タッチコネクター ユニオンティ
タッチコネクターファイブ Hタイプ ユニオンティ
タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオン
タッチコネクター Hタイプ エルボコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格1,198-1,082 -791 -891 -472 -655 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅亜鉛合金黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)ねじ部なしC3604(黄銅)-ねじ部なしC3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング