メカニカル部品技術窓口
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。【特長】・特許取得済みの特殊な構造。特殊なロックリングを採用...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 適用チューブ | エルフレックス、LE、LE-S、ALE、カバーチューブCTP | |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | 標準タイプ:C3604(黄銅) |
| (4) | リリースレバー | 亜鉛合金 |
| (5) | ストッパー | 亜鉛合金 |
| (6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| (8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
| 型番 | A | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 | L | ねじサイズ T | 挿入寸法 | 外皮剥離寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||||||||
| CKN-6-01H | 33.4 | 6 | 14.0 | 4.0 | 29.4 | R1/8 | 28.4 | 23.4 | 22.2 |
| CKN-6-02H | 33.4 | 6 | 14.0 | 4.0 | 27.4 | R1/4 | 28.4 | 23.4 | 25.6 |
| CKN-6-03H | 33.4 | 6 | 17.0 | 4.0 | 27.0 | R3/8 | 28.4 | 23.4 | 43.2 |
| CKN-8-01H | 37.4 | 8 | 17.0 | 5.0 | 33.4 | R1/8 | 28.4 | 23.4 | 36.6 |
| CKN-8-02H | 35.4 | 8 | 17.0 | 6.0 | 29.4 | R1/4 | 28.4 | 23.4 | 34.8 |
| CKN-8-03H | 32.4 | 8 | 17.0 | 6.0 | 26.0 | R3/8 | 28.4 | 23.4 | 36.0 |
| CKN-10-01H | 41.9 | 10 | 19.0 | 5.0 | 37.9 | R1/8 | 31.9 | 25.9 | 46.4 |
| CKN-10-02H | 39.9 | 10 | 19.0 | 6.0 | 33.9 | R1/4 | 31.9 | 25.9 | 43.4 |
| CKN-10-03H | 38.9 | 10 | 19.0 | 8.0 | 32.5 | R3/8 | 31.9 | 25.9 | 46.6 |
| CKN-10-04H | 35.9 | 10 | 21.0 | 8.0 | 27.9 | R1/2 | 31.9 | 25.9 | 59.4 |
| CKN-12-02H | 47.4 | 12 | 21.0 | 7.0 | 41.4 | R1/4 | 34.9 | 28.9 | 60.0 |
| CKN-12-03H | 44.9 | 12 | 21.0 | 9.0 | 38.5 | R3/8 | 34.9 | 28.9 | 60.4 |
| CKN-12-04H | 45.4 | 12 | 21.0 | 9.0 | 37.4 | R1/2 | 34.9 | 28.9 | 71.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
329円 ( 362円 ) | 4日目 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 4日目 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
494円 ( 543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
542円 ( 596円 ) | 4日目 |
579円 ( 637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。
【特長】
・特許取得済みの特殊な構造。特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と、耐久性
・特注にて冷却水用(温水)配管可能。Oリングをバイトンパッキンに変更し高温水に対応可能
・耐スパッタ用2層、3層チューブ保護。多層チューブの挿入は、アウター部を剥き、ワンタッチ継手に装着します。その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着する事によりチューブの寿命大幅UP
・ボディーオール金属タイプ。オール金属タイプはハードな環境下で威力抜群
・ネジ部シール加工(Rネジ)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
・ネジ上部の自在性。エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能(ロータリータイプではございません)
・金属キャップを標準装備しており、スパッタの降りかかる溶接環境に最適


千代田通商
エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
難燃性の外皮があり、接続時には外皮を剥いていただきます。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。

千代田通商
ALE型エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
インナーはTEチューブを使用し、エア、工業用水(冷却水)の区別なく使用可能。耐スパッタチューブのなかでは最も耐スパッタ性能に優れる。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~