メカニカル部品技術窓口
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。【特長】・特許取得済みの特殊な構造。特殊なロックリングを採用...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 適用チューブ | エルフレックス、LE、LE-S、ALE、カバーチューブCTP | |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | 標準タイプ:C3604(黄銅) |
| (4) | リリースレバー | 亜鉛合金 |
| (5) | ストッパー | 亜鉛合金 |
| (6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| (8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
| 型番 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | L | ねじサイズ T | 挿入寸法 | 外皮剥離寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKL-6-01H | 30.9 | 27.0 | 14.0 | 6 | 12.0 | 23.0 | R1/8 | 28.4 | 23.4 | 47.6 |
| CKL-6-02H | 30.9 | 30.0 | 14.0 | 6 | 14.0 | 24.0 | R1/4 | 28.4 | 23.4 | 48.0 |
| CKL-6-03H | 30.9 | 31.0 | 14.0 | 6 | 17.0 | 24.6 | R3/8 | 28.4 | 23.4 | 58.4 |
| CKL-8-01H | 32.4 | 28.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 24.0 | R1/8 | 28.4 | 23.4 | 64.8 |
| CKL-8-02H | 32.4 | 31.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 25.0 | R1/4 | 28.4 | 23.4 | 65.4 |
| CKL-8-03H | 32.4 | 32.0 | 16.0 | 8 | 17.0 | 25.6 | R3/8 | 28.4 | 23.4 | 72.8 |
| CKL-10-01H | 35.9 | 28.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 24.0 | R1/8 | 31.9 | 25.9 | 67.4 |
| CKL-10-02H | 35.9 | 31.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 25.0 | R1/4 | 31.9 | 25.9 | 72.8 |
| CKL-10-03H | 35.9 | 32.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 25.6 | R3/8 | 31.9 | 25.9 | 76.6 |
| CKL-10-04H | 35.9 | 36.0 | 18.0 | 10 | 21.0 | 28.0 | R1/2 | 31.9 | 25.9 | 88.6 |
| CKL-12-02H | 39.4 | 35.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 29.0 | R1/4 | 34.1 | 28.1 | 103.2 |
| CKL-12-03H | 39.4 | 36.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 29.6 | R3/8 | 34.1 | 28.1 | 107.8 |
| CKL-12-04H | 39.4 | 39.0 | 21.0 | 12 | 21.0 | 31.0 | R1/2 | 34.1 | 28.1 | 121.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
655円 ( 721円 ) | 6日目 |
655円 ( 721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
692円 ( 761円 ) | 6日目 |
681円 ( 749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
876円 ( 964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
807円 ( 888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
807円 ( 888円 ) | 15日目 |
1,647円 ( 1,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
978円 ( 1,076円 ) | 6日目 |
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 6日目 |
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。
【特長】
・特許取得済みの特殊な構造。特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と、耐久性
・耐スパッタ用2層、3層チューブ保護。多層チューブの挿入は、アウター部を剥き、ワンタッチ継手に装着します。その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着する事によりチューブの寿命大幅UP
・ボディーオール金属タイプ。オール金属タイプはハードな環境下で威力抜群
・ネジ部シール加工(Rネジ)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
・ネジ上部の自在性。エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能(ロータリータイプではございません)
・金属キャップを標準装備しており、スパッタの降りかかる溶接環境に最適


千代田通商
エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
難燃性の外皮があり、接続時には外皮を剥いていただきます。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~