17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

タッチコネクターFUJI Hタイプ 鍛造メイルエルボ(工業用水使用可)

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~60℃5~40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております
適用チューブエルフレックスチューブ
LE、LE-S、ALE
カバーチューブ CTP
  • ※ ボディー材質が亜鉛合金製は圧縮空気にのみ適用(ボディーカラーシルバータイプ)
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

注1)雄ねじタイプにはシール加工が施されています。

Part NO.部品名材質
(1)ボディ
ニップル、ユニオン、
バンジョー、その他
C3604(黄銅)
亜鉛合金
(2)リリースリングC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)ストップリングSUS(ステンレス)
(5)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型式ABφC適用
チューブ
外径
φD
二面幅
H
φJLチューブ
挿入寸法
剥離寸法ねじサイズ
T
重量
(g)
6-M5MLB-H25.323.013.06.012.011.519.522.116.1M5×0.827.4
6-01MLB-H25.326.013.06.012.011.522.022.116.1R1/831.4
6-02MLB-H25.329.013.06.014.011.523.022.116.1R1/436.3
6-03MLB-H25.330.013.06.017.011.523.622.116.1R3/843.9
8-01MLB-H27.027.015.08.014.013.523.022.816.8R1/841.3
8-02MLB-H27.030.015.08.014.013.524.022.816.8R1/444.1
8-03MLB-H27.031.015.08.017.013.524.622.816.8R3/851.7
10-01MLB-H29.828.018.010.017.016.524.024.617.6R1/861.7
10-02MLB-H29.831.018.010.017.016.525.024.617.6R1/464.8
10-03MLB-H29.832.018.010.017.016.525.624.617.6R3/869.5
10-04MLB-H29.836.018.010.021.016.528.024.617.6R1/285.9
12-02MLB-H32.434.520.012.019.018.528.526.219.2R1/486.1
12-03MLB-H32.435.520.012.019.018.529.126.219.2R3/890.5
12-04MLB-H32.438.520.012.021.018.530.526.219.2R1/2102.8

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

RoHS?最小発注数量
6
R1/8
10
1個
6
R1/4
10
1個
6
R3/8
10
1個
6
M5X0.8
10
1個
8
R1/8
10
1個
8
R1/4
10
1個
8
R3/8
10
1個
10
R1/8
10
1個
10
R1/4
10
1個
10
R3/8
10
1個
10
R1/2
10
1個
12
R1/4
10
1個
12
R3/8
10
1個
12
R1/2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
6日目
624
( 686 )
6日目
691
( 760 )
6日目
647
( 712 )
6日目
664
( 730 )
6日目
681
( 749 )
6日目
693
( 762 )
6日目
817
( 899 )
3日目
817
( 899 )
6日目
817
( 899 )
6日目
904
( 994 )
6日目
986
( 1,085 )
6日目
939
( 1,033 )
4日目
954
( 1,049 )
6日目

詳細情報

基本情報

溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・オネジ部にはシール加工済み。
・2層、3層チューブ用の金属キャップ付きで、チューブの内菅に降りかかるスパッタをシャットアウト。
・全機種に型式をレーザーマーキング加工。
【用途】
・溶接ジグ周りなど、スパッタ環境に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI Hタイプ 鍛造メイルエルボ(工業用水使用可)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用出来ますか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI Hタイプ 鍛造メイルエルボ(工業用水使用可)
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターFUJI メイルエルボ
タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)
タッチコネクターFUJI-V メイルエルボ
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格624-503 -362 -252 -1,122 -524 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
本体材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ポリアセタール黄銅黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604BDC3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)フッ素ゴムNBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60--5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング