17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオンティ

通常単価(税別)
1,0821,111
税込単価
1,1901,222
通常出荷日:6日目

【特長】・外装オール金属タイプ。 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。・2層・3層チ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

注)本体は亜鉛ダイカスト製、空気専用

タッチコネクターFUJI Hタイプ共通の仕様

使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
適用チューブエルフレックスチューブ
LE、LE-S、ALE
カバーチューブ CTP
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ ボディー材質が亜鉛合金製は圧縮空気にのみ適用(ボディーカラーシルバータイプ)
  • ※ 凍結無き事。
 

■主要部品材質

構造図

構造図

注1)雄ねじタイプにはシール加工が施されています。

Part NO.部品名材質
(1)ボディ亜鉛ダイカスト
(2)リリースリングC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)ストップワッシャーC3604(黄銅)
(5)注1)アダプターC3604(黄銅)
(6)ストップリングSUS(ステンレス)
(7)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番AφC適用チューブ外径
φD
チューブ挿入寸法剥離寸法φJ重量
(g)
6-00UT-H25.313.0622.116.111.528.0
8-00UT-H27.015.0822.816.813.536.5
10-00UT-H29.817.01024.617.616.547.5
12-00UT-H32.419.01226.219.218.560.2

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111
( 1,222 )
6日目
1,082
( 1,190 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装オール金属タイプ。
 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
 スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト 外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
 レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオンティのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用出来ますか?
A
水は使用不可になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオンティ
タッチコネクター Hタイプ ユニオンティ
タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオン
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターFUJI ユニオンティ(金属)
タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格1,082-1,198 -472 -503 -549 -356 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質亜鉛合金黄銅黄銅亜鉛合金亜鉛合金ポリアセタール
ねじ部材質ねじ部なしC3604(黄銅)ねじ部なしC3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング