17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじサイズT

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルコネクター

通常単価(税別)
219516
税込単価
241568
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・外装オール金属タイプ。 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。・2層・3層チ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

タッチコネクターFUJI Hタイプ共通の仕様

使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
適用チューブエルフレックスチューブ
LE、LE-S、ALE
カバーチューブ CTP
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ ボディー材質が亜鉛合金製は圧縮空気にのみ適用(ボディーカラーシルバータイプ)
  • ※ 凍結無き事。
 

■主要部品材質

構造図

構造図

注1)雄ねじタイプにはシール加工が施されています。

Part NO.部品名材質
(1)ボディ
ニップル、ユニオン、
バンジョー、その他
C3604(黄銅)
亜鉛合金
(2)リリースリングC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)ストップリングSUS(ステンレス)
(5)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番A適用チューブ外径
φD
二面幅φJLチューブ挿入寸法剥離寸法ねじサイズ
T
重量
(g)
H1H2
6-M5M-H27.16.012.0φ211.523.622.116.1M5×0.810.5
6-01M-H27.06.012.04.011.523.022.116.1R1/811.0
6-02M-H25.56.014.04.011.519.522.116.1R1/415.5
6-03M-H26.56.017.04.011.520.122.116.1R3/828.0
8-01M-H32.58.014.05.013.528.522.816.8R1/818
8-02M-H31.08.014.06.013.525.022.816.8R1/419
8-03M-H26.58.017.06.013.520.122.816.8R3/825
10-01M-H34.610.017.05.016.530.624.617.6R1/826
10-02M-H35.910.017.06.016.529.924.617.6R1/430.5
10-03M-H33.910.017.08.016.527.524.617.6R3/831.5
10-04M-H30.910.021.08.016.522.924.617.6R1/245.5
12-02M-H38.912.019.07.018.532.926.219.2R1/437.7
12-03M-H34.912.019.09.018.528.526.219.2R3/833.2
12-04M-H32.912.021.09.018.524.926.219.2R1/244.7

※ 6-M5M-Hは六角穴ではございません。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5X0.8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
6日目
276
( 304 )
4日目
304
( 334 )
4日目
277
( 305 )
6日目
334
( 367 )
4日目
356
( 392 )
4日目
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
6日目
384
( 422 )
4日目
402
( 442 )
6日目
377
( 415 )
4日目
516
( 568 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装オール金属タイプ。
 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
 スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト 外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
 レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー 画像

    千代田通商

    タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー

    外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

  • タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオン 画像

    千代田通商

    タッチコネクターFUJI Hタイプ ユニオン

    外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

  • エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ 画像

    千代田通商

    エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ

    溶接環境に適したエア配管チューブです。ポリオレフィン樹脂を被覆したスパッタ防止チューブです。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。曲半径が非常に小さく、取扱いが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルコネクターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
得意先様設備品に対する保全部品として使用
4
満足度:4.0
得意先様保有の溶接ロボット改修の際に付帯治具(ワーククランプ)の機構部品として利用しているシリンダーへのエアー供給配管に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用出来ますか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルコネクター
タッチコネクターFUJI メイルコネクター
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー
タッチコネクターファイブ Hタイプ 六角穴付メイルコネクター
タッチコネクター Hタイプ エルボコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格219-178 -503 -735 -254 -655 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅亜鉛合金亜鉛合金黄銅黄銅黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング