17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ストロングスパイラルホース

通常単価(税別)
3,1686,847
税込単価
3,4857,532
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

細く巻くことで反発力が増したスパイラルホース。【特長】・スパイラル部の反発力が強く、天井側など上からの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃
破壊圧力3MPa
最高使用圧力0.8MPa-100kPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番
( )内はBG50セット型番
ホースサイズ使用範囲
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
φE
(mm)
標準継手重量(ガンセット)
(g)
WS804(SS804-50)5×82,45081030041010030G1/4224(335)
WS806(SS806-50)5×83,6501,04030064010030G1/4298(409)
WS808(SS808-50)5×84,7501,28030088010030G1/4372(483)
  • ※ WS(無記号グレー):継手全て(めっき付) B側/H5-2M-Ni、D側/H5-G2FU-Ni
  • ※ WS(Y、GR記載時):継手全て(めっき付) B側/H5-G2FU、D側/H5-G2F+N-2M-2M
  • ※ SS:継手全て(めっき付)B側/H5-2M-Ni+BG-50、D側/H5-G2FU-Ni

選定サポート情報

型番表示例

型番表示例

型番リスト

表示件数

使用範囲

(mm)

継手メッキ

ブローガン

トラスココード

最小発注数量
グレー
2450
継手メッキ付
あり
376-1711
1個
グレー
3650
継手メッキ付
あり
376-1720
1個
グレー
4750
継手メッキ付
あり
376-1738
1個
グレー
2450
継手メッキ付
なし
-
1個
グレー
2450
なし
なし
376-1827
1個
2450
なし
なし
376-1835
1個
グレー
3650
継手メッキ付
なし
-
1個
グレー
3650
なし
なし
376-1843
1個
3650
なし
なし
376-1851
1個
グレー
4750
継手メッキ付
なし
-
1個
グレー
4750
なし
なし
376-1860
1個
4750
なし
なし
376-1878
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,257
( 5,783 )
4日目
5,720
( 6,292 )
4日目
6,847
( 7,532 )
2日目
3,168
( 3,485 )
6日目
3,488
( 3,837 )
11日目
3,346
( 3,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,741
( 4,115 )
6日目
3,591
( 3,950 )
6日目
3,591
( 3,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,014
( 4,415 )
6日目
4,014
( 4,415 )
6日目
4,014
( 4,415 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

細く巻くことで反発力が増したスパイラルホース。
【特長】
・スパイラル部の反発力が強く、天井側など上からの配管時にホースがダレにくくなる。
・他のスパイラルに比べ、30%ほど細く巻くことにより、複数使用時のホース同士の絡みつきを軽減出来る。
【用途】
・天井側など上からの配管で複数のスパイラルホースを同時に使用する場合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングスパイラルホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングスパイラルホース
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
ストレートホース UHシリーズ
カールホース SEタイプ
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
コンパクトエアーフィッティング チューブ
メーカー千代田通商潤工社室本鉄工室本鉄工トラスコ中山ミスミ
通常価格3,168-42,6812,788 -4,342 -4,323 -2,280 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スパイラルストレートカールホースカールホースコイルストレート
芯数(本)1-111-
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
使用温度範囲(空気時)(℃)-5::60-20::60-10::70-10::70-5::60-5::60
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング