17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじサイズT

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

タッチコネクターFUJI Hタイプ共通の仕様

使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
適用チューブエルフレックスチューブ
LE、LE-S、ALE
カバーチューブ CTP
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ ボディー材質が亜鉛合金製は圧縮空気にのみ適用(ボディーカラーシルバータイプ)
  • ※ 凍結無き事。
 

■主要部品材質

構造図

構造図

注1)雄ねじタイプにはシール加工が施されています。

Part NO.部品名材質
(1)ボディ
ニップル、ユニオン、
バンジョー、その他
C3604(黄銅)
亜鉛合金
(2)リリースリングC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)ストップリングSUS(ステンレス)
(5)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番AB□C適用チューブ外径
φD
G二面幅
H
φJLチューブ挿入寸法剥離寸法ねじサイズ
T
重量
(g)
6-01S1-H27.519.012.0626.812.011.515.022.116.1R1/828.0
6-02S1-H27.522.012.0629.814.011.516.022.116.1R1/433.5
6-03S1-H27.523.012.0630.817.011.516.622.116.1R3/841.0
8-01S1-H29.520.014.0828.914.013.516.022.816.8R1/838.5
8-02S1-H29.523.014.0831.914.013.517.022.816.8R1/442.5
8-03S1-H29.524.014.0832.917.013.517.622.816.8R3/850.0
10-01S1-H33.421.517.01032.117.016.517.524.617.6R1/852.0
10-02S1-H33.424.517.01035.117.016.518.524.617.6R1/464.5
10-03S1-H33.425.517.01036.117.016.519.124.617.6R3/869.5
10-04S1-H33.429.517.01040.121.016.521.524.617.6R1/288.5
12-02S1-H35.925.519.01237.119.018.519.526.219.2R1/485.2
12-03S1-H35.926.519.01238.119.018.520.126.219.2R3/886.2
12-04S1-H35.930.519.01242.121.018.522.526.219.2R1/2100.7

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
3日目
770
( 847 )
3日目
769
( 846 )
3日目
839
( 923 )
3日目
789
( 868 )
6日目
812
( 893 )
6日目
930
( 1,023 )
6日目
890
( 979 )
6日目
848
( 933 )
6日目
943
( 1,037 )
6日目
935
( 1,029 )
3日目
985
( 1,084 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装オール金属タイプ。
 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
 スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト 外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
 レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具
4
満足度:4.0
すぐに欲しい時は買えないけど、品質はいいし、 これからも使っていきたい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用出来ますか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー
タッチコネクターファイブ Hタイプ シングルバンジョー
タッチコネクターファイブ シングルバンジョー
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルコネクター
タッチコネクター Hタイプ エルボコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格735-768 -354 -503 -219 -655 -
通常出荷日3日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅黄銅難燃性PBT亜鉛合金黄銅黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキC3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング