メカニカル部品技術窓口
溶接環境で使用可能な金属製スピードコントローラ。【特長】・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 使用圧力範囲 | 0.05MPa~0.7MPa |
| 適用チューブ | エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP |
| 型式 | A | B1 | B2 | □C | 適用 チューブ 外径 φD | E | 二面幅 H | φJ | L | P | R | チューブ 挿入寸法 | 剥離寸法 | ねじ サイズ T | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6-M5SC-0-H | 27.5 | 35.7 | 38.9 | 12.0 | 6.0 | 15.5 | 12.0 | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 22.0 | 22.1 | 16.1 | M5×0.8 | 45.5 |
| B6-01SC-0-H | 27.5 | 39.2 | 42.4 | 12.0 | 6.0 | 19.0 | 12.0 | 11.5 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | 22.1 | 16.1 | R1/8 | 47.5 |
| B6-02SC-0-H | 27.5 | 42.2 | 45.4 | 12.0 | 6.0 | 22.0 | 14.0 | 11.5 | 16.0 | 14.0 | 22.0 | 22.1 | 16.1 | R1/4 | 53.5 |
| B8-01SC-0-H | 29.5 | 41.9 | 46.9 | 14.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 16.5 | 25.5 | 22.8 | 16.8 | R1/8 | 68.0 |
| B8-02SC-0-H | 29.5 | 44.9 | 49.9 | 14.0 | 8.0 | 23.0 | 14.0 | 13.5 | 17.0 | 16.5 | 25.5 | 22.8 | 16.8 | R1/4 | 73.0 |
| B8-03SC-0-H | 29.5 | 45.9 | 50.9 | 14.0 | 8.0 | 24.0 | 17.0 | 13.5 | 17.6 | 16.5 | 25.5 | 22.8 | 16.8 | R3/8 | 80.5 |
| B10-02SC-0-H | 33.4 | 48.7 | 54.7 | 17.0 | 10.0 | 24.5 | 17.0 | 16.5 | 18.5 | 20.2 | 30.9 | 24.6 | 17.6 | R1/4 | 116.5 |
| B10-03SC-0-H | 33.4 | 49.7 | 55.7 | 17.0 | 10.0 | 25.5 | 17.0 | 16.5 | 19.1 | 20.2 | 30.9 | 24.6 | 17.6 | R3/8 | 123.0 |
| B12-B03SC-0-H | 35.9 | 52.7 | 61.8 | 19.0 | 12 | 26.5 | 19.0 | 18.5 | 20.1 | 21.2 | 32.9 | 26.2 | 19.2 | R3/8 | 159.3 |
| 12-04SC-0-H | 35.9 | 56.7 | 65.8 | 19.0 | 12 | 30.5 | 21.0 | 18.5 | 22.5 | 21.2 | 32.9 | 26.2 | 19.2 | R1/2 | 176.3 |
注)圧縮空気専用
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,449円 ( 1,594円 ) | 6日目 |
1,449円 ( 1,594円 ) | 6日目 |
1,632円 ( 1,795円 ) | 6日目 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 6日目 |
1,945円 ( 2,140円 ) | 6日目 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 6日目 |
2,053円 ( 2,258円 ) | 6日目 |
2,053円 ( 2,258円 ) | 6日目 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 6日目 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 6日目 |
溶接環境で使用可能な金属製スピードコントローラ。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・オネジ部にはシール加工済み。
・2層、3層チューブ用の金属キャップ付きで、チューブの内菅に降りかかるスパッタをシャットアウト。
・全機種に型式をレーザーマーキング加工。
【用途】
・溶接ジグ周りなど、スパッタ環境に最適。

千代田通商
タッチコネクターFUJI Hタイプ スピードコントローラα
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
溶接環境に適したエア配管チューブです。ポリオレフィン樹脂を被覆したスパッタ防止チューブです。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。曲半径が非常に小さく、取扱いが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~