17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

    ~mm
  • 許容圧力(常温)(MPa)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-50/1m単位]
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 19日以内

一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-A

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

外面凹凸により柔軟性を高めたサクション、デリバリー用樹脂ホース。【特長】・外面が凹凸形状(内面は平滑)...

詳細を確認
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-A 外形図

製品仕様

流体水・温水
材質塩ビ
温度-10度 ~ 50度
機能・透明性有り

規格表

呼び径内径
mm
外径
mm
ピッチ
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2
許容曲げ
半径
mm
13{1/2}13.018.05.5100300.30{3.1}45
19{3/4}19.024.76.51605054
25{1}25.431.87.525069
32{1 1/4}32.039.08.53260.25{2.5}84
38{1 1/2}38.045.89.0470129
50{2}50.859.510.0700165
6060.569.310.0805165
65{2 1/2}63.574.614.3100020・50195
75{3}76.289.115.11410210
90{3 1/2}89.1106.016.222000.15{1.5}300
100{4}101.6117.616.42470330
115{4 1/2}114.3131.818.4275020390
125125.9143.622.03330405
150152.4172.022.04530675
165{6 1/2}165.2184.523.04740975
200{8}203.7233.523.09070101050
250{10}254.0286.025.51320050.10{1.0}1650
300{12}304.8338.530.0158002400

開発秘話

SD-Cという内外面平滑の商品があり、もっと曲がり易いホースは出来ないか要望がありました。
肉厚を薄くするだけでは変形してしまうため、外面を凹凸にして肉厚が薄い箇所、厚い箇所をつくることで変形も抑えつつ曲がりを取りやすいホースを開発いたしました。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼び径(mm)

呼び径(inch)

許容圧力(常温)

(MPa)

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
45
18
13
1/2
0.30
1 ~ 30
10
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
1
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
2
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
3
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
4
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
5
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
6
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
7
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
8
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
9
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
10
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
15
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
20
-
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
11 ~ 14
10
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
16 ~ 19
10
1個
54
24.7
19
3/4
0.30
21 ~ 50
10
1個
69
31.8
25
1
0.30
1
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
2
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
3
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
4
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
5
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
6
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
7
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
8
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
9
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
10
-
1個
69
31.8
25
1
0.30
11 ~ 40
10
1個
84
39
32
1 1/4
0.25
1 ~ 50
10
1個
129
45.8
38
1 1/2
0.25
1 ~ 50
10
1個
165
59.5
50
2
0.25
1 ~ 50
10
1個
165
69.3
60
-
0.25
1 ~ 50
10
1個
195
74.6
65
2 1/2
0.25
1 ~ 50
10
1個
210
89.1
75
3
0.25
1 ~ 50
10
1個
300
106
90
3 1/2
0.15
1 ~ 50
10
1個
330
117.6
100
4
0.15
1 ~ 50
10
1個
390
131.8
115
4 1/2
0.15
1 ~ 20
10
1個
405
143.6
125
5
0.15
1 ~ 20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目
2,984
( 3,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,386
( 4,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,733
( 6,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,137
( 6,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,870
( 8,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,359
( 9,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,216
( 11,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,472
( 12,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,942
( 14,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,376
( 13,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,440
( 18,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,548
( 29,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,813
( 5,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,033
( 6,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,796
( 8,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,360
( 10,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,926
( 12,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,798
( 12,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,510
( 12,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,778
( 16,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,037
( 14,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

外面凹凸により柔軟性を高めたサクション、デリバリー用樹脂ホース。
【特長】
・外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れる。
・オール透明のため、内部の流体の確認が可能。
【用途】
・サクション・デリバリー共用だが、特にサクション用に最適。
・灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-Aのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
プラスチック成型材料搬送
5
満足度:5.0
プラスチック成型に使用するバージン材の搬送に使用。 ホースの曲がりも柔らかく非常に使用しやすかった。 m単位で購入できる...もっと読む
2人が参考にしています。
機械のドレンホース
5
満足度:5.0
透明で中に液体が通っていることが確認できるホースじゃないとだめなので選択。 かなりしっかりしており、フレキシブル性も十分...もっと読む
0人が参考にしています。
設備部材
4
満足度:4.0
この商品は自社で取り扱っている薬品を通すためのホースとして購入しました。樹脂製で柔軟性等については充分満足しているのです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースの切断方法について
A
ダクト・SD・ラインパワーホースについては次に示す方法で切断します。
 1.カッターで補強芯の間の軟らかい部分(軟質部分)を円周上に切ります。
 2.残った補強芯をノコギリで切ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-A
一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3
一般デリバリー・サクション用ホース ネオライト
一般サクション・デリバリー用ホース ラインエース
一般デリバリー・サクション用ホース ネオパール(R)
一般デリバリー・サクション用ホース ネオ・ホーマー(R) 6型
メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)クラレプラスチックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)クラレプラスチックスクラレプラスチックス
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜5日目6日目5日目5日目〜
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / 粒体水 / 薬品 / 粉体 / 粒体水 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC軟質PVC+硬質PVC軟質・硬質PVC軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC+補強繊維層
透明透明+白(補強部)オレンジ透明+白(補強部)オレンジ
カットサービス対応ありありなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング