17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TAC フルオロ用しめTAC(SUS製) IDFヘルール付ニップルF 69202-38

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TAC フルオロ用しめTAC(SUS製) IDFヘルール付ニップルF

販売終了

型番

69202-38

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

しめTACに使用するステンレス製IDFヘルールニップルホース用継手。
【特長】
・特殊抜止め構造の採用により、耐圧性能を向上。パッキンはシリコーン製。
・ホルダーは耐食性に優れたSCS14(SUS316相当)製、ボルト・ナットはSUS304製。
・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
・ボルトは簡単・確実な締め付けを実現する六角穴付きタイプ。
・現場で簡単に接続可。 繰り返し使用可能。分解清掃が可能。ニップルの取り外しも簡単。
・ニップル先端形状の見直しにより、液だまりによる不満を改善。
【用途】
・TAC フルオロ専用金具。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
水 / 薬品 / 食品
材質
[ステンレス] SCS14
形状
[ストレート] ヘルール付ニップル
ホース接続種類
しめTAC接続
接続種類
ヘルール
呼び径(φ)
38
呼び径(inch)
1 1/2
ボルト材質
SUS304
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト