17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(常温)(MPa)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

      ~mm

    粉体・粒体用ダクト TACダクトAS

    未確定:候補が9型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    粉体・粒体用ダクト TACダクトAS 外形図

    製品仕様

    流体水・温水、空気(送風)、粉体・粒体
    材質塩ビ
    温度-10度~50度
    機能・ダクト(送風)
    ・静電気防止(アース無)
    ・透明性有り

    規格表

    呼び径内径
    mm
    外径
    mm
    ピッチ
    mm
    参考質量
    g/m
    定尺
    m
    許容圧力
    (常温)
    MPa{kgf/cm2}
    許容曲げ
    半径
    mm
    32{1 1/4}32.438.68.4218500.06{0.6}32
    38{1 1/2}37.344.59.229538
    50{2}50.660.210.0570300.05{0.5}50
    65{2 1/2}62.472.012.06200.04{0.4}65
    75{3}76.486.413.078575
    90{3 1/2}88.9100.113.59500.03{0.3}90
    100{4}101.6112.215.01160100
    125{5}125.9137.721.01355200.02{0.2}125
    150{6}152.4164.820.01630150

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (φ)

    外径

    (φ)

    最小曲げ半径

    (mm)

    許容圧力(常温)

    (MPa)

    呼び径(mm)

    呼び径(inch)

    長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    32.4
    38.6
    32
    0.06
    32
    1 1/4
    1 ~ 50
    10
    1個
    37.3
    44.5
    38
    0.06
    38
    1 1/2
    1 ~ 50
    10
    1個
    50.6
    60.2
    50
    0.05
    50
    2
    11 ~ 30
    10
    1個
    62.4
    72
    65
    0.04
    65
    2 1/2
    1 ~ 30
    10
    1個
    76.4
    86.4
    75
    0.04
    75
    3
    1 ~ 30
    10
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 ~ 30
    10
    1個
    101.6
    112.2
    100
    0.03
    100
    4
    1 ~ 30
    10
    1個
    125.9
    137.7
    125
    0.02
    125
    5
    1 ~ 20
    10
    1個
    152.4
    164.8
    150
    0.02
    150
    6
    1 ~ 20
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    静電防止効果が付加されたダクトホース。
    【特長】
    ・TAC SD-ASのダクトタイプ。
    ・特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続。
    【用途】
    ・静電気を嫌う室内からの排気用に最適。
    ・木工機械などの集塵用に最適。
    ・その他、食品以外の粉体輸送に便利。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    粉体・粒体用ダクト TACダクトASのレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    機械装置の製品落下用シューターとして使用した。
    4
    満足度:4.0
    機械装置の製品落下用シューターとして使用した。静電除去機能もありまた、ホースの曲げ伸ばし部分に使用しているが、まずまずの...もっと読む
    0人が参考にしています。
    集塵機の吸引用ダクトとして
    3
    満足度:3.0
    以前はホームセンターで売っているようなアルミのダクトを使用していました。メーカーに集塵機を借りた際に東拓工業のこの商品が...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    粉体・粒体用ダクト TACダクトAS
    TACエコダクトAS
    ダクトホース TAC耐油ダクト
    ダクトホース TACダクトEE
    ダクトホース TAC伸縮ダクト
    ダクトホース TACダクトアルミ
    メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目〜8日目〜在庫品1日目〜
    種類ホースホースホースホースホースホース
    材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ
    使用温度範囲(℃)-10::50-20::50-10::50-10::50-20::80-20::80
    材質(詳細)軟質・硬質PVC特殊静電気防止エラストマー・ポリプロピレン耐油性硬質・軟質PVC軟質・硬質PVCポリプロピレンアルミ箔(ラミネート加工)+硬鋼線
    カットサービス対応ありありありありなし-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング