17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

JISフランジ付 リブ式ニップル(5K)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JISフランジ付 リブ式ニップル(5K)

販売終了

型番

JISフランジツキ-リブシキニップル-SS-5K-25

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

カナフレックスコーポレーション ホース用継手 JISフランジ付 リブ式ニップル(5K)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
水 / 空気
材質
[スチール] SS400
形状
フランジ
ホース接続種類
リブ式
サイズ(呼径)(ホース内径)(φ)
25
適合ホース外径 φA(mm)
27
フランジ 外径(mm)
95
寸法L(mm)
101
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト