17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • サイズ(呼径)(ホース内径)(φ)

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • フランジ 外径(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

JISフランジ付 タケノコニップル(5K)

通常単価(税別)
5,14628,992
税込単価
5,66131,891
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カナフレックスコーポレーション ホース用継手 JISフランジ付 タケノコニップル(5K)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JISフランジ付 タケノコニップル(5K) 外形図

製品仕様

材質:SS、SUS 304

規格表

JISフランジ付 タケノコニップル(5K) 規格表

(注1)材質によりφBが異なります。
(注2)サイズによりニップル形状が異なります。

型番リスト

表示件数

材質

サイズ(呼径)(ホース内径)

(φ)

適用ホース内径

(φ)

フランジ 外径

(mm)

寸法L

(mm)

最小発注数量
[スチール] SS400
25
27
95
101
1個
[スチール] SS400
50
50.8
130
135
1個
[ステンレス] SUS304
75
76.3
180
154
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,146
( 5,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,250
( 9,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,992
( 31,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カナフレックスコーポレーション ホース用継手 JISフランジ付 タケノコニップル(5K)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISフランジ付 タケノコニップル(5K)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
紛体の空送用配管で 鋼管部分と樹脂ホースを繋ぐところで使用
5
満足度:5.0
納期が早く、価格的にも満足できるものでした。 寸法・形状もJIS規格適合品なので安心して使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISフランジ付 タケノコニップル(5K)
JISフランジ付 タケノコニップル(10K)
JISフランジ金具
鋳鉄製フランジ型ホースニップル
金属管継手 ナット付ホースアダプター
雄ねじステム 使用圧力2.5MPa(スチール 亜鉛メッキ)
メーカーカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションタイガースポリマー大阪継手バルブ製作所オンダ製作所エスコ
通常価格5,146-5,526 -31,8988,025 -863 -2,036 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目10日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース金具ホース用継手ホースアダプターホース用継手
使用流体水 / 空気水 / 空気冷温水 / 油空気
形状フランジフランジJISフランジフランジストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング