17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

F5金具

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F5金具

販売終了

型番

F5カナグ-SS-25

2025年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】カナフレックスコーポレーション ホース用継手 F5金具。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
材質
[スチール] SS400
形状
ストレート
ホース接続種類
タケノコ
接続種類
カップリング接続
接続ねじの種類
G
ねじ
1
サイズ(呼径)(ホース内径)(φ)
25
ホース取り付け部 外径D3(mm)
27
寸法L(mm)
86

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト