メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用ねじの呼び S2(またはS)

    ~mm
  • 呼称(φ)

    ~mm
  • 長さ(約L1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホース継手 ホースおねじエルボ

型番:

HML-10848
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HML-10848の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
水 / 空気
本体材質
カドミレス黄銅
形状
[エルボ] エルボ
ホース接続種類
タケノコ
接続種類
[おねじ] おねじ
適用ねじの種類 S2(またはS)
R
適用ねじの呼び S2(またはS)
1/2
呼称(φ)
16
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
長さ(約L1)(mm)
74.0

商品情報

外形図

ホース継手 ホースおねじエルボ 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力:7.0MPa
  • 常用使用圧力:3.5MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+150℃ ※凍結なきこと

材質

継手本体JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒
JIS H3250 C3771[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 鍛造用黄銅
ホースナットJIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒
ホース口JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒
ホース継手 ホースおねじエルボ 製品仕様

規格表

ホース継手 ホースおねじエルボ 規格表

選定サポート情報

注文例

ホース継手 ホースおねじエルボ 選定サポート情報
(1)製品品種表示Hホース継手
(2)製品型式表示MLホースおねじエルボ
(3)接続管径表示01φ5.0
02φ6.5
03φ8.0
04φ9.5
05φ10.0
06φ11.0
07φ12.0
08φ12.7
09φ14.0
10φ16.0
(4)接続口径表示81R1/8 Rc1/8 G1/8
82R1/4 Rc1/4 G1/4
83R3/8 Rc3/8 G3/8
84R1/2 Rc1/2 G1/2
(5)製品素材表示8カドミレス黄銅材製品

型番リスト

表示件数
型番
HML-10848

適用ねじの呼び S2(またはS)

呼称

(φ)

長さ(約L1)

(mm)

最小発注数量
1/2
16
74.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,589
( 2,848 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース口にホースを差し込んで接続する継手です。
・ニップルタイプとユニオンタイプをご用意しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 ホースおねじエルボの型番HML-10848のページです。 型番HML-10848に関する仕様情報を記載しております。
ホース継手 ホースおねじエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 ホースおねじエルボ
ホース継手 ホースおねじコネクタ
ホース継手 ホースおねじコネクタ(Gねじ仕様)
【クリーン洗浄品】ホース用継手 おねじニップル
ホース用継手 おねじニップル SUS316L
ホース継手
メーカーコーヨーコーヨーコーヨーミスミミスミトラスコ中山
通常価格2,589576 -1,365-2,100 -1,449 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質カドミレス黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅SUS304SUS316L黄銅(C3604)
形状エルボストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング