ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • フック径D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)

通常単価(税別)
961
税込単価
1,057
通常出荷日:4日目

チェーン・フック等と接続する金具。【特長】・外れ止めフックが付いているため、絡まりを防ぐ。・材質:ステ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

MMPK060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMPK060の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
フック径D(mm)
6
長さ L(mm)
67
使用荷重(kg)
80
-
-

商品情報

ステンレス プチカラビナ(PK・ハズレ止付)の特長と寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

コード番号モデルDLWS製品自重(g)使用荷重(kg)
MMPK 100




PK-1010882813145150
MMPK 080PK-8874201076120
MMPK 060PK-666619113880
MMPK 050PK-555716102360

型番リスト

表示件数
型番
MMPK060

フック径D

(mm)

長さ L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
6
67
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961
( 1,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェーン・フック等と接続する金具。
【特長】
・外れ止めフックが付いているため、絡まりを防ぐ。
・材質:ステンレス(SUS304)。
・仕上:ミガキ。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)の型番MMPK060のページです。 型番MMPK060に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
ステンレス(SUS304)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
ステンレス プチカラビナ(リング付)
ステンレス プチカラビナ(環付)
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
メーカー丸喜金属本社水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格961940 -1,8591,430 -967 -628
通常出荷日4日目1日目〜5日目2日目〜1日目〜1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありロックなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング