メカニカル部品技術窓口
流量の調整が可能なカップリングプラグ。【特長】・ツマミ部分を回転させることにより、流量の調整が可能。・...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体 | 鋼鉄※ |
| ボール | 鋼鉄 |
| スリーブ | 鋼鉄※ |
| ネジ部 | 鋼鉄※ |
| バルブ | C3604(黄銅) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| スプリング | ステンレス |
| Cリング | ステンレス |
| フリーアングル本体 | 鋼鉄※ |
| フリーアングルセンターバー | 鋼鉄※ |
| フリーアングルセンターダストカバー | ウレタンゴム |
| 型番 | 接続部 | A | B | C | D | E | F | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRP-02 | R1/4 | 46.0 | 28.0 | 40.0 | 14.0 | 17.0 | 14.5 | 50.3 |
流量の調整が可能なカップリングプラグ。
【特長】
・ツマミ部分を回転させることにより、流量の調整が可能。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・エアブローなどエア消費量を調整したい箇所に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~