17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

CHSカップリング ニップル Mタイプ

通常単価(税別)
235344
税込単価
259378
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ソケットとワンタッチで接続可能なプラグ。【特長】・エア配管の着脱が簡単に行える・ワンタッチタイプで、プ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
  • オネジ部にはシール加工が施されており、シールテープを巻く手間が掛かりません。

製品仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1.5MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

構造

構造図

材質

部品名材質
本体鋼鉄
ボール鋼鉄
スリーブ鋼鉄
ネジ部鋼鉄
バルブC3604(黄銅)
OリングNBR(ニトリルゴム)
スプリングステンレス
Cリングステンレス
フリーアングル本体鋼鉄
フリーアングルセンターバー鋼鉄
フリーアングルセンターダストカバーウレタンゴム
  • ※ ニッケルめっき付き

規格表

型番接続部AC重量(g)
C4P-01MR1/837.014.022
C4P-02MR1/441.014.027
C4P-03MR3/842.017.033
C4P-04MR1/248.021.057

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

本体長さA

(mm)

発注コード

最小発注数量
1/8
37.0
-
1個
1/4
41.0
158-4065
1個
3/8
42.0
158-4073
1個
1/2
48.0
158-4081
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
6日目
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
6日目

詳細情報

基本情報

ソケットとワンタッチで接続可能なプラグ。
【特長】
・エア配管の着脱が簡単に行える
・ワンタッチタイプで、プラグ抜き差しがラクラク
・ホース用ナットタイプやおねじ・めねじタイプからフリーアングルタイプまで幅広いラインナップ
・プラグ傷、パッキン硬化などによるエア漏れを軽減
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
【用途】
・エアツールなどの手元作業に
・機械への配管に
・配管の分岐などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHSカップリング ニップル Mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHSカップリング ニップル Mタイプ
CHSカップリング ソケット Mタイプ
CHSカップリング ニップル Bタイプ
CHSカップリング ニップル Fタイプ
CHSカップリング ニップル Hタイプ
CHSカップリング ソケット Bタイプ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格235-769 -231 -209 -377 -1,081 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプホース取付用めねじタイプホース継手タイプホース取付用
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
本体材質ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング