メカニカル部品技術窓口
屈曲、回転自在継手付きのカップリングソケット。【特長】・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。・回転が自...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体 | 鋼鉄* |
| ボール | 鋼鉄 |
| スリーブ | 鋼鉄* |
| ネジ部 | 鋼鉄* |
| バルブ | C3604(黄銅) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| スプリング | ステンレス |
| Cリング | ステンレス |
| フリーアングル本体 | 鋼鉄* |
| フリーアングルセンターバー | 鋼鉄* |
| フリーアングルセンターダストカバー | ウレタンゴム |
* ニッケルめっき付き
| 型番 | 接続部 | A | φB | C | D | E | F | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FAS-6.5H-CHS | 6.5×10 ウレタンホース | 91.2 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 158 |
| 3FAS-8H-CHS | 8×12 ウレタンホース | 95.8 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 172 |
| 3FAS-8MH | MH-8 | 93.9 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 159 |
| 3FAS-10MH | MH-10 | 93.9 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 172 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,989円 ( 3,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 5日目 |
屈曲、回転自在継手付きのカップリングソケット。
【特長】
・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。
・回転が自在でホースの捻じれも解消。
・ホースの折れを防ぐ。
・ワンタッチタイプで、プラグ抜き差しがラクラク。
・プラグ傷、パッキン硬化などによるエア漏れを軽減。
【用途】
・エアツールなどの手元作業に。
・インパクトレンチなどの振動工具に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~