メカニカル部品技術窓口
プラグとワンタッチで接続可能なソケット。【特長】・ワンタッチタイプでプラグの抜き差しが容易。・プラグ傷...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |

構造図
| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体 | 鋼鉄※ |
| ボール | 鋼鉄 |
| スリーブ | 鋼鉄※ |
| ネジ部 | 鋼鉄※ |
| バルブ | C3604(黄銅) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| スプリング | ステンレス |
| Cリング | ステンレス |
| フリーアングル本体 | 鋼鉄※ |
| フリーアングルセンターバー | 鋼鉄※ |
| フリーアングルセンターダストカバー | ウレタンゴム |
| 型式 | 接続部 | A | φB | C | D | E | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS-02F | Rc1/4 | 58.5 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | - | 120 |
| CHS-03F | Rc3/8 | 59.5 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | - | 111 |
| CHS-04F | Rc1/2 | 59.5 | 25.0 | 21.0 | 26.0 | - | 158 |
プラグとワンタッチで接続可能なソケット。
【特長】
・ワンタッチタイプでプラグの抜き差しが容易。
・プラグ傷、パッキン硬化などによるエア漏れを軽減。
【用途】
・エアツールなどの手元作業に。
・機械への配管に。
・配管の分岐などに。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~