17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ホース接続外径寸法 C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

モールドカップリングMSP型 ソケットSH型

通常単価(税別)
1,4001,506
税込単価
1,5401,657
通常出荷日:6日目

低圧用片路開閉式ミニカップリングMSP型 ソケットSH型。【特長】・金型冷却回路の専用カップリング。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モールドカップリングMSP型 ソケットSH型の寸法図

製品仕様

本体材質真鍮
サイズ1/8"・1/4"・3/8"
最高使用圧力MPa(kgf/cm20.98(10)
耐圧力MPa(kgf/cm21.47(15)
-材質記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムV-15℃~+180℃標準

規格表

型番寸法(mm)質量(g)
LBCDEH
MSH0260.81882121六角 1760
MSH0360.818122121六角 1769

商品特長詳細

流体の通過

流体の通過
流体はソケット側からプラグ側に流す。

特長

  • 金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
  • ワンタッチ操作で使用できます。
  • 豊富な取付形状を標準化しています。

従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。

流量-圧力損失特性図

モールドカップリングMSP型 ソケットSH型 流量ー圧力損失特性図

[測定条件]

  • 流体名:水
  • 温度:室温

選定サポート情報

注文例

モールドカップリングMSP型 ソケットSH型 注文例

型番リスト

表示件数

ホース接続外径寸法 C

(mm)

最小発注数量
8
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
6日目
1,506
( 1,657 )
6日目

詳細情報

基本情報

低圧用片路開閉式ミニカップリングMSP型 ソケットSH型。
【特長】
・金型冷却回路の専用カップリング。
・金型に埋め込まれたプラグにワンタッチで装着できる。
・最高使用圧力:0.98MPa。
・バルブ構造:片路開閉型。
・常用流体:水。
・本体材質:真鍮。
【用途】
・金型冷却回路に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドカップリングMSP型 ソケットSH型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q日東工器(株)製品と同等で互換性ありますか?
A
日東工器ー金型カプラと同等、互換性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドカップリングMSP型 ソケットSH型
モールドカップリングMSP型 ソケットSM型
モールドカップリングMSP型 ソケットSF型
モールドカップリングMSP型 プラグPM型
モールドカップリングMSP型 プラグPF型
モールドカップリングMSP型 プラグPL型
メーカーニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシン
通常価格1,400-1,400 -1,400 -321 -336659 -
通常出荷日6日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース接続用オネジメネジオネジメネジオネジ
使用流体
本体材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング