メカニカル部品技術窓口
低圧用片路開閉式ミニカップリング、CE00型 プラグHP型。【特長】・エアーの配管接続が、ソケットにプ...
詳細を確認| 本体材質 | 真鍮(無電解ニッケルメッキ)・SUS304 |
|---|---|
| サイズ | M5・1/8", φ6×4(直径6×4mm)・φ4×2.5(直径4×2.5mm)ホース用※) |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
| - | シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | N | -20~+80℃ | 標準 |
| ふっ素ゴム | V | -15~+180℃ |

流体の通過イメージ
流体はソケット側からプラグ側に流すことができる。
(単位:mm)

HP型寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | C | E | D | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00HP-4×2.5 | 18 | 9.2 | 3.5 | 7 | 6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| CE00HP-6×4 | 19 | 9.2 | 4.8 | 8 | 6 | 2.4 | 1.5 | 1.4 |
(単位:mm)

HP型寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | A | B | E | H | C | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00HLP-6×4 | 22.5 | 18 | 9.2 | 5 | 8 | 六角 8 | 4.8 | 2.4 | 10.6 | 9.9 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,418円 ( 1,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
171円 ( 188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
591円 ( 650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
低圧用片路開閉式ミニカップリング、CE00型 プラグHP型。
【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
・真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
【用途】
・ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

ニューマシン
マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型
ソケットにプラグを差し込むだけで接続可能です。SUS製は理化学機器向けに最適です。ソケットは、耐圧性に優れた自動バルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。

ニューマシン
マイクロスーパーミニ CEOO型 プラグMP型
低圧用片路開閉式ミニカップリングのマイクロスーパーミニCE00型プラグMP型です。業界最小カップリングで、ソケット又はプラグに押し込むだけのワンタッチ機構となっております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~