メカニカル部品技術窓口
【特長】・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。・流体はソケット側から...
詳細を確認
CE00HS

CE00HLS

CE00HNS
| 本体材質 | 真鍮(無電解ニッケルメッキ)・SUS304 |
|---|---|
| サイズ | M5・1/8"・φ6×φ4・φ4×φ2.5ホース用注) |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
| シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|
| ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | C | E | H | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00HS-4×2.5 | 26 | 9.5 | 3.5 | 7 | 六角9 | 1.6 | 7.4 | 6.7 |
| CE00HS-6×4 | 27 | 9.5 | 4.8 | 8 | 六角9 | 2.4 | 7.7 | 7 |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | D | B | E | H | C | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00HLS-6×4 | 29 | 18 | 9.5 | 5 | 8 | 六角9 | 4.8 | 2.4 | 15.7 | 14.6 |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量(g) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | C | E | H1 | H2 | F | W | B | R | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00HNS-6×4 | 35 | 9.5 | 4.8 | 8 | 六角9 | 六角11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2.4 | 11.2 | 10.4 |
| 型番 | CE00HS-4×2.5 | CE00HS-6×4 | CE00HLS-6×4 | CE00HNS-6×4 |
|---|---|---|---|---|
| 最小断面積(mm2) | 2 | 4.5 | 2.2 | 4.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,040円 ( 1,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,928円 ( 3,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,132円 ( 1,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
943円 ( 1,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,717円 ( 2,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
849円 ( 934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,288円 ( 2,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・ソケットには、バルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
・ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~