メカニカル部品技術窓口
【特長】・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。・流体はソケット...
詳細を確認
| 本体材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
|---|---|
| サイズ | M5・1/8"・φ6×φ4・φ5×φ3ホース用注) |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
| シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|
| ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | D | C | E | d | ||
| CA00HP-5×3 | 23.3 | 12.5 | 8 | 3.5 | 7 | 1.6 | 3 |
| CA00HP-6×4 | 23.3 | 12.5 | 8 | 4.7 | 8 | 2.4 | 3 |
| 型番 | CA00HP-5×3 | CA00HP-6×4 |
|---|---|---|
| 最小断面積(mm2) | 2 | 4.5 |
【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
【用途】
・一般産業用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~