17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ミゾ数

    ~mm
  • ミゾピッチ(mm)

    ~mm
  • ミゾ幅(mm)

    ~mm
  • ミゾ深さ(mm)

    ~mm
  • マガジンラック外寸(WXDXH)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 35日以内

インサートマシーン用マガジンラック/収容PDBOX

通常単価(税別)
10,17925,785
税込単価
11,19728,364
通常出荷日:5日目~35日目

【特長】・インサートマシーン用に作られた標準的なマガジンラックです・面実装(チップマウンター)にも対応...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インサートマシーン用マガジンラック/収容PDBOX 外形図1

ED-2504M7

インサートマシーン用マガジンラック/収容PDBOX 外形図2

ED-PDBOX-MG/ED-PDBOX-WMG

型番リスト

表示件数

ミゾ数

ミゾピッチ

(mm)

ミゾ幅

(mm)

ミゾ深さ

(mm)

マガジンラック外寸(WXDXH)

RoHS?最小発注数量
50
10
5
3
320X354X563
10
1個
-
-
-
-
360X400X580
10
1個
-
-
-
-
370X400X580
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,785
( 28,364 )
35日目
10,179
( 11,197 )
5日目
12,215
( 13,437 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートマシーン用に作られた標準的なマガジンラックです
・面実装(チップマウンター)にも対応できます
・自動挿入用から基板の保管・輸送まで幅広く使用できます
・ED-2504M7は、煩わしい幅調整がワンタッチ式で出来る新タイプのマガジンラックです。耐熱タイプ(基板温度130℃対応)が標準品です
・幅調整は、上板部のネジ2ヶ所を緩める事により、自由に可変出来ますので、幅調整が簡単です
・表面抵抗値は、いずれの機種も10の4乗~10の8乗Ω/□を半永久的に維持します
・使用中のマガジンラックを輸送用コンテナとして使用出来ます
・収容ワーク(プリント基板等)をマガジンラックからコンテナへ移す手間が省けます
・マガジンラックを収容した状態で、保管用や輸送用として使用できます
・マガジンラックの収納が楽に行えるように、前面開口部を大きく設計しています
・BOX用フタ一体型となっていますので、フタの紛失する恐れがありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートマシーン用マガジンラック/収容PDBOXのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
マウントのラックとして
3
満足度:3.0
ネットで検索してすぐに出てきたので購入しました。150~170度ぐらいの温度環境で利用しており、耐熱性においては特に問題...もっと読む
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

導電ゴム・スポンジ関連カテゴリの売れ筋ランキング