メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

吊配管金具 木造吊足

型番:

A10290-0017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A10290-0017の仕様・寸法情報

種類
吊バンド関連部品
材質
スチール
表面処理
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
サイズ
W3/8
長さ L(mm)
95
入数(個)
1

商品情報

木造吊足の外観・寸法図

吊配管金具 木造吊足:関連画像

外観

吊配管金具 木造吊足:関連画像

寸法図

木造吊足の特長

木材などから吊ボルトをおろすための金具。
固定には釘、ビスなどをご使用ください。
電気亜鉛めっき仕上げ。(ステンレス製も用意)

製品仕様

品番コード:A10290。
サイズコード:0017。
サイズ:W3/8。

型番リスト

表示件数
型番
A10290-0017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

吊配管金具 木造吊足。
【特長】
・固定には釘、ビスなどを使用。
【用途】
・木材などから吊ボルトをおろすための金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 木造吊足の型番A10290-0017のページです。 型番A10290-0017に関する仕様情報を記載しております。
吊配管金具 木造吊足のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 木造吊足
吊配管金具 白羽子板ボルト
吊配管金具 木造吊ボルト
吊配管金具 固定タン 内ねじ
吊配管金具 固定タン 外ねじ
吊配管金具 チャンネル吊足
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格324148399362263411
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目4日目4日目在庫品1日目
種類吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき有色クロメートめっき有色クロメートめっき電気亜鉛めっき
サイズW3/8W3/8W3/8W3/8W3/8-
長さ L(mm)95120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング