メカニカル部品技術窓口
立配管金具 防振立バンド。【特長】・10mmゴム付。・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。
建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10341
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0022 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0037 | 25A | 1 | 34.0 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0041 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0056 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0075 | 50A | 2 | 60.5 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0080 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 3.2 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0094 | 80A | 3 | 89.1 | 3.2 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0107 | 100A | 4 | 114.3 | 3.2 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0111 | 125A | 5 | 139.8 | 3.2 | 32 | M10×30 | 55 | 27 | 8 |
| 0126 | 150A | 6 | 165.2 | 3.2 | 32 | M10×30 | 55 | 27 | 8 |

外観

寸法図
SGP管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。
建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
SUS304製。
品番コード:A10359
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0027 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0031 | 25A | 1 | 34.0 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0046 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0065 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0070 | 50A | 2 | 60.5 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0084 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0099 | 80A | 3 | 89.1 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0101 | 100A | 4 | 114.3 | 2.0 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0116 | 125A | 5 | 139.8 | 3.0 | 32 | M10×35 | 55 | 27 | 8 |
| 0135 | 150A | 6 | 165.2 | 3.0 | 32 | M10×35 | 55 | 27 | 8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,100円 ( 1,210円 ) | 4日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 4日目 |
1,343円 ( 1,477円 ) | 4日目 |
1,698円 ( 1,868円 ) | 4日目 |
1,560円 ( 1,716円 ) | 4日目 |
1,584円 ( 1,742円 ) | 4日目 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 4日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
4,612円 ( 5,073円 ) | 6日目 |
5,161円 ( 5,677円 ) | 8日目 |
3,582円 ( 3,940円 ) | 5日目 |
3,385円 ( 3,724円 ) | 4日目 |
3,949円 ( 4,344円 ) | 4日目 |
3,803円 ( 4,183円 ) | 4日目 |
3,944円 ( 4,338円 ) | 4日目 |
4,090円 ( 4,499円 ) | 4日目 |
4,642円 ( 5,106円 ) | 8日目 |
4,727円 ( 5,200円 ) | 4日目 |
立配管金具 防振立バンド。
【特長】
・10mmゴム付。
・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
・A10341:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10359:SUS304製。
【用途】
・SGP管用の防振補助立バンド。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配管支持具 立配管用バンド
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
配管支持具 T字型足
4通常価格(税別):300円~

アカギ
立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.2通常価格(税別):152円~

ミスミ
配管支持具 羽子板足
5通常価格(税別):700円~

アカギ
立配管金具 T足(電気亜鉛めっき/どぶめっき)
4.3通常価格(税別):188円~

アカギ
立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)
4.3通常価格(税別):135円~

アカギ
立配管金具 溶接T足(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)/溶接T足
4.5通常価格(税別):404円~

アカギ
立配管金具 ターボ用羽子板(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4通常価格(税別):260円~

アカギ
立配管金具 デップ立バンドシリーズ(SG/CU/SU)
1通常価格(税別):357円~