メカニカル部品技術窓口
防振吊ロック付。【特長】・10mmゴム付。・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応して...
詳細を確認
外観

はめ込みゴム

新型ゴム
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。
建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10174
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 82 | W3/8 |
| 0022 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 85 | W3/8 |
| 0037 | 25A | 1 | 34.0 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 88 | W3/8 |
| 0041 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 93 | W3/8 |
| 0056 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 96 | W3/8 |
| 0075 | 50A | 2 | 60.5 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 102 | W3/8 |
| 0080 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 3.2 | 25 | M10×30 | 26 | 109 | W3/8 |
| 0094 | 80A | 3 | 89.1 | 3.2 | 25 | M10×30 | 26 | 116 | W3/8 |
| 0107 | 100A | 4 | 114.3 | 3.2 | 25 | M10×30 | 26 | 128 | W3/8 |
| 0111 | 125A | 5 | 139.8 | 4.5 | 32 | M12×45 | 35 | 153 | W1/2 |
| 0126 | 150A | 6 | 165.2 | 4.5 | 32 | M12×45 | 35 | 166 | W1/2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,219円 ( 1,341円 ) | 4日目 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 2日目 |
1,583円 ( 1,741円 ) | 2日目 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 4日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 4日目 |
1,855円 ( 2,041円 ) | 3日目 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 3日目 |
2,007円 ( 2,208円 ) | 4日目 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 4日目 |
4,931円 ( 5,424円 ) | 3日目 |
5,108円 ( 5,619円 ) | 6日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

日栄インテック
吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ HC-SX
0通常価格(税別):248円

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 提灯式吊バンド
4.5通常価格(税別):294円~

アカギ
吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)
3通常価格(税別):270円~

アカギ
吊配管金具 チャンネル吊足
0通常価格(税別):411円

アカギ
吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付
0通常価格(税別):533円~