メカニカル部品技術窓口
ステン防振吊タン付10tゴム。【特長】・10mmゴム付。・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規...
詳細を確認
外観

はめ込みゴム

新型ゴム
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。
建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応。
SUS304製。
品番コード:A10215
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 74 | W3/8 | 6 |
| 0027 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 77 | W3/8 | 6 |
| 0031 | 25A | 1 | 34.0 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 81 | W3/8 | 6 |
| 0046 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 85 | W3/8 | 6 |
| 0065 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 88 | W3/8 | 6 |
| 0070 | 50A | 2 | 60.5 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 94 | W3/8 | 6 |
| 0084 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 103 | W3/8 | 6 |
| 0099 | 80A | 3 | 89.1 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 109 | W3/8 | 6 |
| 0101 | 100A | 4 | 114.3 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 122 | W3/8 | 6 |
| 0116 | 125A | 5 | 139.8 | 3.0 | 32 | M10×35 | 35 | 153 | W1/2 | 10 |
| 0135 | 150A | 6 | 165.2 | 3.0 | 32 | M12×45 | 35 | 166 | W1/2 | 10 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,073円 ( 4,480円 ) | 5日目 |
4,201円 ( 4,621円 ) | 5日目 |
4,500円 ( 4,950円 ) | 5日目 |
5,164円 ( 5,680円 ) | 5日目 |
5,401円 ( 5,941円 ) | 5日目 |
5,548円 ( 6,103円 ) | 4日目 |
5,337円 ( 5,871円 ) | 6日目 |
6,598円 ( 7,258円 ) | 5日目 |
7,543円 ( 8,297円 ) | 5日目 |
9,963円 ( 10,959円 ) | 5日目 |
11,026円 ( 12,129円 ) | 5日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

日栄インテック
吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ HC-SX
0通常価格(税別):248円

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~

日栄インテック
吊配管金具 らく吊エースタン付
5通常価格(税別):132円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)
3通常価格(税別):270円~

アカギ
吊配管金具 チャンネル吊足
0通常価格(税別):411円