17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

吊配管金具 ミニ防振吊Aタイプ

通常単価(税別)
2,6482,909
税込単価
2,9133,200
通常出荷日:4日目

ミニ防振吊Aタイプ。【特長】・吊ボルト径はW3/8のみ。・有色クロメートめっき仕上げ。【用途】・配管、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミニ防振吊Aタイプの外観・寸法図

吊配管金具 ミニ防振吊Aタイプ:関連画像

外観

吊配管金具 ミニ防振吊Aタイプ:関連画像

寸法図

ミニ防振吊Aタイプの特長

配管、機器の防振用吊金具。軽量物用。
吊ボルト径はW3/8のみ。
有色クロメートめっき仕上げ。

  • ※ 必ず防振選定を行ってください。製品の性格上、荷重範囲より軽くても重くても充分な防振効果が得られませんのでご注意ください。

製品仕様

品番コード:A10297

(単位:mm)

サイズ
コード
型式 静的ばね定数
(kgf/cm)
たわみ
(mm)
ゴム
硬度
荷重範囲
(kgf)
0018 AD-314 71 0.4~2.8 40° 3.0~20.0
0022 AD-315 117 0.5~2.7 50° 6.0~32.0
0037 AD-316 173 0.5~2.7 60° 9.0~47.0

型番リスト

表示件数

静的ばね定数

荷重範囲

(kgf)

ゴム硬度

(度)

型番(型式)

最小発注数量
71
3.0~20.0
40
AD-314
1個
117
6.0~32.0
50
AD-315
1個
173
9.0~47.0
60
AD-316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,648
( 2,913 )
4日目
2,805
( 3,086 )
4日目
2,909
( 3,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミニ防振吊Aタイプ。
【特長】
・吊ボルト径はW3/8のみ。
・有色クロメートめっき仕上げ。
【用途】
・配管、機器の防振用吊金具。軽量物用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ミニ防振吊Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 ミニ防振吊Aタイプ
吊配管金具 ミニ防振吊Bタイプ
吊配管金具 チャンネル吊足
吊配管金具 HPハンガー
吊配管金具 SEハンガー
吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) E-3型
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格2,648-3,470 -4111,236622807
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類防振用金具防振用金具吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理有色クロメートめっき有色クロメートめっき電気亜鉛めっきなしなしなし
吊ボルト径W3/8W3/8W3/8W3/8W3/8W3/8
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング