17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

床貫通用金具 防振床バンド

通常単価(税別)
3,0023,029
税込単価
3,3023,332
通常出荷日:9日目

【特長】・防振補助床バンド。・100Aまでのすべての床バンドシリーズに対応します。・電気亜鉛めっき仕上...

詳細を確認
  • 弊社では125A以上は対応致しかねます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

最小発注数量
30~40未満
25A
1
34
1個
40~50未満
32A
1 1/4
42.7
1個
40~50未満
40A
1 1/2
48.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,002
( 3,302 )
9日目
3,017
( 3,319 )
9日目
3,029
( 3,332 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振補助床バンド。
・100Aまでのすべての床バンドシリーズに対応します。
・電気亜鉛めっき仕上げ

ご注意

  • 弊社では125A以上は対応致しかねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貫通用金具 防振床バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床貫通用金具 防振床バンド
床貫通用金具 ブラック床バンド
床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)
床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース
床貫通用配管金具 床バンドBN付
床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド
メーカーアカギアカギアカギアカギ日栄インテック日栄インテック
通常価格3,002-3,352 -1,213 -2,677333 -726 -
通常出荷日9日目9日目2日目4日目5日目5日目〜
種類防振用金具床バンド床バンド防振用金具関連部品床貫通用金具床貫通用金具
適合管種類SGP管SGP管銅管-鋼管/被覆鋼管耐火二層管
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理電気亜鉛めっきポリエステル粉体塗装電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき亜鉛メッキ亜鉛メッキ
入数(個)1111--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング