17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

サドルバンド 防振サドル(電気亜鉛めっき/ステン)

通常単価(税別)
1,2814,139
税込単価
1,4094,553
通常出荷日:4日目~15日目

【特長】・SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。・本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する...

詳細を確認
  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サドルバンド 防振サドル(電気亜鉛めっき/ステン) 外形図1

A10451

サドルバンド 防振サドル(電気亜鉛めっき/ステン) 外形図2

A10460

製品仕様

A10451

  • 電気亜鉛めっき仕上げ

A10460

  • SUS 304製
  • 固定にはAピン、ビスなどをご使用下さい。

規格表

A10451

単位:mm
型番径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径tCGP
A10451-001015A1/221.72.325φ10.570
A10451-002420A3/427.22.325φ10.577
A10451-003925A134.02.325φ10.583
A10451-004332A1 1/442.72.325φ10.592
A10451-005840A1 1/248.62.325φ10.597
A10451-006250A260.52.325φ10.5110
A10451-007765A2 1/276.32.325φ10.5133
A10451-008180A389.12.325φ10.5145
A10451-0096100A4114.32.325φ10.5170

A10460

単位:mm
型番径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径tCGP
A10460-001915A1/221.72.025φ570
A10460-002320A3/427.22.025φ577
A10460-003825A134.02.025φ583
A10460-004232A1 1/442.72.025φ592
A10460-005740A1 1/248.62.025φ597
A10460-006150A260.52.025φ5110
A10460-007665A2 1/276.32.025φ5133
A10460-009580A389.12.025φ5145
A10460-0108100A4114.32.025φ5170

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

材質

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

表面処理

最小発注数量
20.1~40.0
スチール
20A
3/4
27.2
電気亜鉛めっき
1個
100.1~150.0
スチール
100A
4
114.3
電気亜鉛めっき
1個
20.1~40.0
ステンレス
15A
1/2
21.7
なし
1個
20.1~40.0
ステンレス
25A
1
34
なし
1個
40.1~60.0
ステンレス
40A
1 1/2
48.6
なし
1個
60.1~80.0
ステンレス
65A
2 1/2
76.3
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281
( 1,409 )
7日目
2,597
( 2,857 )
7日目
3,430
( 3,773 )
4日目
3,262
( 3,588 )
8日目
2,942
( 3,236 )
10日目
4,139
( 4,553 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。
・本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
・固定穴が大きいボルト固定タイプ。
・架台への取付けが可能です。

ご注意

  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルバンド 防振サドル(電気亜鉛めっき/ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルバンド 防振サドル(電気亜鉛めっき/ステン)
サドルバンド 角サドル(電気亜鉛めっき・ステン)
TNサドルバンド(電気亜鉛めっき・ステン)
サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン)
樹脂バンド 防振PPサドル
サドルバンド ステンCLサドル
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,281-408 -239 -585 -518 -1,961 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類サドルバンド角サドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンド
適用管 種類SGP管水栓角柱耐火二層管(FDP)銅管SGP管被覆鋼管
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング