17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振Uバンドプレート付の外観・寸法図

U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン):関連画像

外観

U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン):関連画像

寸法図

防振Uバンドプレート付の特長

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
電気亜鉛めっき仕上げ。

  • ※ 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
  • ※ 大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

防振Uバンドプレート付の寸法表

品番コード:A12090

(単位:mm)

サイズコード 径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
ねじ径 t C P H L
A12090
0020 20A 3/4 27.2 W3/8 2.3 25 61 44 30
0034 25A 1 34.0 W3/8 2.3 25 68 47 30
0049 32A 1 1/4 42.7 W3/8 2.3 25 77 52 30
0053 40A 1 1/2 48.6 W3/8 2.3 25 83 60 35
0068 50A 2 60.5 W3/8 2.3 25 95 66 35
0072 65A 2 1/2 76.3 W3/8 2.6 25 111 80 35
0087 80A 3 89.1 W3/8 2.6 25 124 85 35
0091 100A 4 114.3 W3/8 2.6 25 149 102 35
0104 125A 5 139.8 W1/2 4.5 32 181 130 60
0119 150A 6 165.2 W1/2 4.5 32 207 145 60

ステン防振Uバンド(新型ゴムプレート付)の外観・寸法図

U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン):関連画像

外観

U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン):関連画像

寸法図

ステン防振Uバンド(新型ゴムプレート付)の特長

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
SUS304製。

  • ※ 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
  • ※ 大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

ステン防振Uバンド(新型ゴムプレート付)の寸法表

品番コード:A13153

(単位:mm)

サイズコード 径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
ねじ径 t C P H L
A13153
0026 20A 3/4 27.2 W3/8 2.0 25 61 54 50
0045 25A 1 34.0 W3/8 2.0 25 68 57 50
0050 32A 1 1/4 42.7 W3/8 2.0 25 77 61 50
0064 40A 1 1/2 48.6 W3/8 2.0 25 83 64 50
0079 50A 2 60.5 W3/8 2.0 25 96 70 50
0083 65A 2 1/2 76.3 W3/8 2.0 25 111 78 60
0098 80A 3 89.1 W3/8 2.0 25 124 85 65
0115 100A 4 114.3 W3/8 2.0 25 149 97 65
0120 125A 5 139.8 W1/2 3.0 32 181 119 80
0134 150A 6 165.2 W1/2 3.0 32 207 132 80

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじの呼び

U字金具 材質

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

表面処理

最小発注数量
20.1~40.0
W3/8
スチール
20A
3/4
27.2
電気亜鉛めっき
1個
20.1~40.0
W3/8
スチール
25A
1
34
電気亜鉛めっき
1個
40.1~60.0
W3/8
スチール
32A
1 1/4
42.7
電気亜鉛めっき
1個
40.1~60.0
W3/8
スチール
40A
1 1/2
48.6
電気亜鉛めっき
1個
60.1~80.0
W3/8
スチール
50A
2
60.5
電気亜鉛めっき
1個
60.1~80.0
W3/8
スチール
65A
2 1/2
76.3
電気亜鉛めっき
1個
80.1~100.0
W3/8
スチール
80A
3
89.1
電気亜鉛めっき
1個
100.1~150.0
W3/8
スチール
100A
4
114.3
電気亜鉛めっき
1個
100.1~150.0
W1/2
スチール
125A
5
139.8
電気亜鉛めっき
1個
150.1~300.0
W1/2
スチール
150A
6
165.2
電気亜鉛めっき
1個
20.1~40.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
20A
3/4
27.2
なし
1個
20.1~40.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
25A
1
34
なし
1個
40.1~60.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
32A
1 1/4
42.7
なし
1個
40.1~60.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
40A
1 1/2
48.6
なし
1個
60.1~80.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
50A
2
60.5
なし
1個
60.1~80.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
65A
2 1/2
76.3
なし
1個
80.1~100.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
80A
3
89.1
なし
1個
100.1~150.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
100A
4
114.3
なし
1個
100.1~150.0
W1/2
[ステンレス] SUS304
125A
5
139.8
なし
1個
150.1~300.0
W1/2
[ステンレス] SUS304
150A
6
165.2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,798
( 1,978 )
7日目
1,817
( 1,999 )
5日目
1,878
( 2,066 )
4日目
1,928
( 2,121 )
4日目
1,981
( 2,179 )
9日目
1,979
( 2,177 )
9日目
2,350
( 2,585 )
9日目
3,027
( 3,330 )
9日目
3,095
( 3,405 )
9日目
3,202
( 3,522 )
9日目
4,467
( 4,914 )
7日目
4,928
( 5,421 )
7日目
3,463
( 3,809 )
9日目
5,123
( 5,635 )
2日目
3,285
( 3,614 )
9日目
3,555
( 3,911 )
9日目
3,834
( 4,217 )
9日目
4,105
( 4,516 )
9日目
5,746
( 6,321 )
9日目
7,115
( 7,827 )
9日目

詳細情報

基本情報

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
【特長】
・本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はない。
・耐熱温度70℃。
・防振Uバンド:電気亜鉛めっき仕上げ。
・ステン防振Uバンド:SUS304製。
【用途】
・SGP管用の防振補助に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)
ウレタンバンドMSタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)
U字金具 CL用Uボルト(有色クロメートめっき・ステン)
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,798-1,456 -1,855 -1,161 -1,614 -288 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類U字金具 固定金具付U字金具 固定金具付----
ねじ 種類W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)----
適用管 種類鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管スパイラルダクト管耐火二層管冷・温水用配管鋼管/被覆鋼管
洗浄方法洗浄無し-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング