17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン)

通常単価(税別)
1,45610,608
税込単価
1,60211,669
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付【特長】・防振Uバンドは、Uバンドの内面(パイプに触れる面...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン) 外形図1

A10616

U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン) 外形図2

A10631

製品仕様

A10616

  • SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
  • 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
  • 電気亜鉛めっき仕上げ。

A10631

  • SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
  • 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
  • SUS 304製。

規格表

A10616

単位:mm
型番径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径ねじ径tCPHL
A10616-002620A3/427.2W3/82.325614430
A10616-004525A134.0W3/82.325684730
A10616-005032A1 1/442.7W3/82.325775230
A10616-006440A1 1/248.6W3/82.325836035
A10616-007950A260.5W3/82.325956635
A10616-008365A2 1/276.3W3/82.6251118035
A10616-009880A389.1W3/82.6251248535
A10616-0115100A4114.3W3/82.62514910235
A10616-0120125A5139.8W1/24.53218113060
A10616-0134150A6165.2W1/24.53220714560

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

A10631

単位:mm
型番径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径ねじ径tCPHL
A10631-002220A3/427.2W3/82.025615450
A10631-003725A134.0W3/82.025685750
A10631-004132A1 1/442.7W3/82.025776150
A10631-005640A1 1/248.6W3/82.025836450
A10631-007550A260.5W3/82.025967050
A10631-008065A2 1/276.3W3/82.0251117860
A10631-009480A389.1W3/82.0251248565
A10631-0107100A4114.3W3/82.0251499765
A10631-0111125A5139.8W1/23.03218111980
A10631-0126150A6165.2W1/23.03220713280

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン) 注意

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじの呼び

U字金具 材質

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

表面処理

最小発注数量
20.1~40.0
W3/8
スチール
20A
3/4
27.2
電気亜鉛めっき
1個
20.1~40.0
W3/8
スチール
25A
1
34
電気亜鉛めっき
1個
40.1~60.0
W3/8
スチール
32A
1 1/4
42.7
電気亜鉛めっき
1個
40.1~60.0
W3/8
スチール
40A
1 1/2
48.6
電気亜鉛めっき
1個
60.1~80.0
W3/8
スチール
50A
2
60.5
電気亜鉛めっき
1個
60.1~80.0
W3/8
スチール
65A
2 1/2
76.3
電気亜鉛めっき
1個
80.1~100.0
W3/8
スチール
80A
3
89.1
電気亜鉛めっき
1個
100.1~150.0
W3/8
スチール
100A
4
114.3
電気亜鉛めっき
1個
100.1~150.0
W1/2
スチール
125A
5
139.8
電気亜鉛めっき
1個
150.1~300.0
W1/2
スチール
150A
6
165.2
電気亜鉛めっき
1個
20.1~40.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
20A
3/4
27.2
なし
1個
20.1~40.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
25A
1
34
なし
1個
40.1~60.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
32A
1 1/4
42.7
なし
1個
40.1~60.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
40A
1 1/2
48.6
なし
1個
60.1~80.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
50A
2
60.5
なし
1個
60.1~80.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
65A
2 1/2
76.3
なし
1個
80.1~100.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
80A
3
89.1
なし
1個
100.1~150.0
W3/8
[ステンレス] SUS304
100A
4
114.3
なし
1個
100.1~150.0
W1/2
[ステンレス] SUS304
125A
5
139.8
なし
1個
150.1~300.0
W1/2
[ステンレス] SUS304
150A
6
165.2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,692
( 1,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,114
( 2,325 )
3日目
2,448
( 2,693 )
3日目
2,506
( 2,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,594
( 2,853 )
3日目
3,108
( 3,419 )
3日目
3,483
( 3,831 )
3日目
3,853
( 4,238 )
3日目
3,397
( 3,737 )
4日目
4,009
( 4,410 )
4日目
4,349
( 4,784 )
4日目
5,079
( 5,587 )
4日目
5,275
( 5,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,442
( 5,986 )
4日目
5,338
( 5,872 )
4日目
6,121
( 6,733 )
4日目
8,563
( 9,419 )
4日目
10,608
( 11,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付
【特長】
・防振Uバンドは、Uバンドの内面(パイプに触れる面)にゴムパットを装着した製品です。
・防振Uバンドシリーズの目的は防振支持の補助です。
・防振Uバンドのみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
・架台と軀体、アンカーに対して、防振パットをかませてください。
・または、架台と軀体の間に防振ユニットなどをセットしてください。
・ゴムの物性上、屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化するおそれがあります。
・屋内配管用としてご使用ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
配管を固定するために
4
満足度:4.0
以前からミスミで手配をしていたので、リピート購入しています。内側にゴムが装着してあり配管がキズ付かないので、配管を止めて...もっと読む
1人が参考にしています。
ボンベの固定
4
満足度:4.0
ボンベの固定に使用します。しっかりと固定できて安心です。 ただ、以前も購入した事ありますが、かなり値上がりしていてびっく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)
ウレタンバンドMSタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)
U字金具 CL用Uボルト(有色クロメートめっき・ステン)
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,456-1,798 -1,855 -1,161 -1,614 -288 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類U字金具 固定金具付U字金具 固定金具付----
ねじ 種類W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)----
適用管 種類鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管スパイラルダクト管耐火二層管冷・温水用配管鋼管/被覆鋼管
ゴム厚さ(mm)1010----
入数(個)111111

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング