メカニカル部品技術窓口
防振CL吊ロック付3tゴム。【特長】・3mmゴム付。・本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はな...
詳細を確認
外観

寸法図
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はない。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10178
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外 径 |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | 15A | 1/2 | 25.7 | 2.0 | 25 | M 6×20 | 26 | 78 | W3/8 |
| 0021 | 20A | 3/4 | 31.2 | 2.0 | 25 | M 6×20 | 26 | 81 | W3/8 |
| 0036 | 25A | 1 | 37.6 | 2.0 | 25 | M 6×20 | 26 | 84 | W3/8 |
| 0055 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | 2.0 | 25 | M 6×20 | 26 | 88 | W3/8 |
| 0060 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | 2.0 | 25 | M 6×20 | 26 | 91 | W3/8 |
| 0074 | 50A | 2 | 64.1 | 2.0 | 25 | M 6×20 | 26 | 97 | W3/8 |
| 0089 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | 2.0 | 25 | M 8×25 | 26 | 104 | W3/8 |
| 0093 | 80A | 3 | 92.7 | 2.0 | 25 | M 8×25 | 26 | 111 | W3/8 |
| 0106 | 100A | 4 | 118.3 | 2.0 | 25 | M 8×25 | 26 | 123 | W3/8 |
| 0125 | 125A | 5 | 143.8 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | 149 | W1/2 |
| 0130 | 150A | 6 | 170.2 | 3.2 | 32 | M12×45 | 36 | 161 | W1/2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,048円 ( 1,153円 ) | 6日目 |
1,294円 ( 1,423円 ) | 9日目 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 9日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

日栄インテック
吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ HC-SX
0通常価格(税別):248円

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~

日栄インテック
吊配管金具 らく吊エースタン付
5通常価格(税別):132円~

アカギ
吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)
3通常価格(税別):270円~

アカギ
吊配管金具 チャンネル吊足
0通常価格(税別):411円