17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 L寸法(mm)

    ~mm
  • 連結サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

銅管用並列固定金具

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

銅管用並列固定金具の外観・寸法図

銅管用並列固定金具:関連画像

外観

銅管用並列固定金具:関連画像

寸法図

銅管用並列固定金具の特長

銅管用の並列固定アングル。
電気亜鉛めっき仕上げ。

銅管用並列固定金具の寸法表

品番コード:A10668

(単位:mm)

サイズ
コード
連結
サイズ
吊ボルト
吊ボルト
ピッチ
全長
L寸法
0018 2連用 W3/8・M10 200 230
0022 3連用 W3/8・M10 300 330
0037 4連用 W3/8・M10 400 430
0041 5連用 W3/8・M10 500 530
0056 6連用 W3/8・M10 600 630
0075 7連用 W3/8・M10 700 730
0080 8連用 W3/8・M10 800 830

型番リスト

表示件数

全長 L寸法

(mm)

連結サイズ

最小発注数量
230
2連用
1個
330
3連用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,625
( 1,788 )
8日目
2,122
( 2,334 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅管用並列固定金具。
【特長】
・電気亜鉛めっき仕上げ。
・全長:230~830mm。
【用途】
・銅管用の並列固定アングル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用並列固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用並列固定金具
流し下排水L金物
レフリックス用固定金具 ダブルグリップ
配管支持 ジョイント金具(ステンレス)
配管支持 ジョイント金具(電気亜鉛めっき)
配管支持 アングル君 ジョイント金具(溶融亜鉛めっき)
メーカーアカギアカギアトムズ日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格1,625-1,301 -5,5835,345 -1,706 -1,917 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜3日目6日目在庫品1日目〜6日目
材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき亜鉛メッキなしユニクロドブめっき
入数(個)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト