17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

吊配管金具 銅管用ゴム25

通常単価(税別)
21,84930,587
税込単価
24,03433,646
通常出荷日:4日目

銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。【特長】・はめこみタイプ。・25幅と32幅のバンドに対応します。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

吊配管金具 銅管用ゴム25 仕様

断面

規格表

吊配管金具 銅管用ゴム25 規格表

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

最小発注数量
25
1個
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,849
( 24,034 )
4日目
30,587
( 33,646 )
4日目

詳細情報

基本情報

銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
【特長】
・はめこみタイプ。
・25幅と32幅のバンドに対応します。
・材質EPDM。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 銅管用ゴム25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 銅管用ゴム25
吊配管金具 ハンディ防振
吊配管金具 防振パット新型
ウレタン 銅管用ウレタンCGタイプ
吊配管金具 防振吊バンド(SGP管用)
吊配管金具 防振ゴム
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格21,849-61311,249 -2,090 -1,497 -1,123 -
通常出荷日4日目4日目4日目7日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品ウレタンバンド防振用金具防振用金具関連部品
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)CR(クロロプレンゴム)EPDM(エチレンプロピレンゴム)スチールスチールEPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ t(mm)33.510---
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング