17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ウレタン 銅管用ウレタンCGタイプ

通常単価(税別)
2,0904,413
税込単価
2,2994,854
通常出荷日:7日目~14日目

銅管用ウレタンCGタイプ。【用途】・銅管冷温水吊配管断熱用の吊バンド。

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

銅管用ウレタンCGタイプの外観・寸法図

ウレタン 銅管用ウレタンCGタイプ:関連画像

外観

ウレタン 銅管用ウレタンCGタイプ:関連画像

寸法図

銅管用ウレタンCGタイプの特長

銅管冷温水吊配管断熱用の吊バンド。
バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。

銅管用ウレタンCGタイプの寸法表

品番コード:A10641

(単位:mm)

径称
(A)
適合管外径
(D)
(T)保温厚20mm (T)保温厚25mm (T)保温厚30mm (T)保温厚40mm (T)保温厚50mm
CGタイプ CGタイプ CGタイプ CGタイプ CGタイプ
8A 9.52 0014 0029 0033    
10A 12.70 0048 0052 0067    
15A 15.88 0071 0086 0103 0118  
19A 19.05 0584 0599 0601 0616  
20A 22.22 0122 0137 0141 0156  
25A 28.58 0175 0180 0194 0207  
32A 34.92 0211 0226 0245 0250  
40A 41.28 0264 0279 0283 0298  
50A 53.98 0315 0320 0334 0349  
65A 66.68 0353 0368 0372 0387  
80A 79.38 0391 0404 0419 0423 0438
100A 104.78   0442 0457 0461 0476
125A 130.18   0495 0508 0512 0527
150A 155.58   0531 0546 0565 0570

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

径称(A)

適合管外径

(mm)

保温厚 T

(mm)

最小発注数量
1~10未満
8A
9.52
25
1個
1~10未満
8A
9.52
30
1個
10~20未満
10A
12.7
25
1個
10~20未満
10A
12.7
30
1個
10~20未満
15A
15.88
20
1個
10~20未満
15A
15.88
30
1個
10~20未満
15A
15.88
40
1個
20~30未満
20A
22.22
20
1個
20~30未満
20A
22.22
25
1個
20~30未満
20A
22.22
30
1個
20~30未満
20A
22.22
40
1個
20~30未満
25A
28.58
20
1個
20~30未満
25A
28.58
30
1個
20~30未満
25A
28.58
40
1個
30~40未満
32A
34.92
20
1個
30~40未満
32A
34.92
25
1個
30~40未満
32A
34.92
40
1個
40~50未満
40A
41.28
20
1個
40~50未満
40A
41.28
25
1個
40~50未満
40A
41.28
30
1個
50~60未満
50A
53.98
20
1個
50~60未満
50A
53.98
25
1個
70~80未満
80A
79.38
20
1個
100~200未満
100A
104.78
25
1個
100~200未満
100A
104.78
40
1個
10~20未満
19A
19.05
25
1個
10~20未満
19A
19.05
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
7日目
2,157
( 2,373 )
7日目
2,123
( 2,335 )
7日目
2,238
( 2,462 )
7日目
2,090
( 2,299 )
7日目
2,157
( 2,373 )
7日目
2,734
( 3,007 )
7日目
2,157
( 2,373 )
7日目
2,245
( 2,470 )
7日目
2,467
( 2,714 )
7日目
2,734
( 3,007 )
7日目
2,188
( 2,407 )
7日目
2,548
( 2,803 )
7日目
2,814
( 3,095 )
7日目
2,238
( 2,462 )
7日目
2,402
( 2,642 )
14日目
2,947
( 3,242 )
7日目
2,402
( 2,642 )
7日目
2,598
( 2,858 )
7日目
2,861
( 3,147 )
7日目
2,830
( 3,113 )
7日目
2,960
( 3,256 )
7日目
3,418
( 3,760 )
7日目
3,614
( 3,975 )
7日目
4,413
( 4,854 )
7日目
2,245
( 2,470 )
7日目
2,467
( 2,714 )
7日目

詳細情報

基本情報

銅管用ウレタンCGタイプ。
【用途】
・銅管冷温水吊配管断熱用の吊バンド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン 銅管用ウレタンCGタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン 銅管用ウレタンCGタイプ
吊配管金具 防振吊バンド(SGP管用)
吊配管金具 ウス用吊バンド
吊配管金具 ウス用吊タン付
吊配管金具 ブラック吊バンド
吊配管金具 鉛管バンド
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格2,090-1,497 -552 -570 -1,728 -4,695
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜4日目5日目〜2日目〜9日目
種類ウレタンバンド防振用金具吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
適用管種類銅管冷温水配管SGP管SU管SU管SGP管鉛管
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき)電気亜鉛めっき
入数(個)111111

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング