17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スライドクリップ(銅管・鋼管用)の外観・特長

フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用):関連画像

木造躯体取付用のスライド式バンド。
「A10450クリップサドル」の位置を調整できる。
電気亜鉛めっき仕上げ。

スライドクリップ(銅管・鋼管用)の寸法

フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用):関連画像

(単位:mm)

サイズバンドL足スライド
範囲
AC1D1d1t1φ1BC2d2LMPQt2φ2φ3
T-15φ15.8822157.50.8φ4.5M4×12L22184430157.51.6φ4.5φ5.0×2010~45
15Aφ21.722157.50.8φ4.5M4×12L22184430157.51.6φ4.5φ5.0×2013~52
20Aφ27.222157.50.8φ4.5M4×12L22184430157.51.6φ4.5φ5.0×2040~56

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

径称

適合管外径

(mm)

最小発注数量
10~20未満
T-15
15.88
1個
20~30未満
15A
21.7
1個
20~30未満
20A
27.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
786
( 865 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
787
( 866 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スライドクリップ(銅管・鋼管用)。
【特長】
・「A10450クリップサドル」の位置を調整できる。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・木造躯体取付用のスライド式バンド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用)
フロアーバンド デップT型バンド(銅管用)
フロアーバンド T型バンド(鋼管用)
フロアーバンド 組式T型バンド(鋼管用)
集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具
集合管用支持金具 排水ヘッダー用支持金具
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格730-952 -621 -608 -3,886 -3,484 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目〜2日目〜7日目9日目
種類フロアーバンドフロアーバンドフロアーバンドフロアーバンド集合配管支持具集合配管支持具
材質スチールSUS430スチールスチールスチールスチール
適用管種類銅管/鋼管銅管SGP管SGP管RJ管集合管
表面処理電気亜鉛めっき軟質塩ビコーティング電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング