17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

吊配管金具 鉄SP吊タン付

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄SP吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 鉄SP吊タン付:関連画像

外観

吊配管金具 鉄SP吊タン付:関連画像

寸法図

鉄SP吊タン付の特長

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。
「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
サイズ140は125(VP)二管路管にご利用ください。
電気亜鉛めっき仕上げ。

製品仕様

品番コード:A10223。

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト
0014 φ75 80 3.2 25 M10×30 26 94 W3/8
0029 φ100 103 3.2 25 M10×30 26 105 W3/8
0033 φ125 128 3.2 25 M10×30 26 118 W3/8
0048 φ140 140 3.2 25 M10×30 26 124 W3/8
0052 φ150 153 3.2 25 M10×30 26 130 W3/8
0067 φ175 178 3.2 25 M10×30 26 143 W3/8
0071 φ200 203 3.2 25 M10×30 26 155 W3/8
0086 φ225 228 3.2 25 M10×30 26 168 W3/8
0103 φ250 253 3.2 25 M10×30 26 180 W3/8
0118 φ275 278 3.2 25 M10×30 26 193 W3/8
0122 φ300 303 3.2 25 M10×30 26 205 W3/8
0137 φ325 328 3.2 25 M10×30 26 218 W3/8
0141 φ350 353 3.2 25 M10×30 26 230 W3/8
0156 φ375 378 3.2 25 M10×30 26 243 W3/8
0175 φ400 403 3.2 25 M10×30 26 255 W3/8
0180 φ425 428 3.2 25 M10×30 26 268 W3/8
0194 φ450 453 3.2 32 M10×30 26 287 W3/8
0207 φ475 478 3.2 32 M10×30 26 300 W3/8
0211 φ500 503 3.2 32 M10×30 26 313 W3/8

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

サイズ

適合管外径

(mm)

最小発注数量
80~90未満
φ75
80
1個
100~200未満
φ100
103
1個
100~200未満
φ125
128
1個
100~200未満
φ140
140
1個
100~200未満
φ150
153
1個
100~200未満
φ175
178
1個
200~300未満
φ200
203
1個
200~300未満
φ225
228
1個
200~300未満
φ250
253
1個
200~300未満
φ275
278
1個
300~400未満
φ300
303
1個
300~400未満
φ325
328
1個
300~400未満
φ350
353
1個
300~400未満
φ375
378
1個
400~500未満
φ400
403
1個
400~500未満
φ425
428
1個
400~500未満
φ450
453
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,423
( 1,565 )
6日目
1,084
( 1,192 )
4日目
1,444
( 1,588 )
4日目
1,534
( 1,687 )
4日目
1,234
( 1,357 )
4日目
2,216
( 2,438 )
4日目
1,792
( 1,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,272
( 2,499 )
4日目
2,284
( 2,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,114
( 3,425 )
4日目
3,449
( 3,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,441
( 3,785 )
4日目
4,355
( 4,791 )
16日目
3,248
( 3,573 )
4日目
4,293
( 4,722 )
4日目
6,217
( 6,839 )
4日目
6,655
( 7,321 )
4日目

詳細情報

基本情報

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。
【特長】
・「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
・サイズ140は125(VP)二管路管に使用。
【用途】
・スパイラルダクト管の配管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 鉄SP吊タン付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備工事に
5
満足度:5.0
もともと設備にこの商品を使用しており、設備の増設に伴い購入しました。急遽必要だったので、インターネットで検索をしてミスミ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 鉄SP吊タン付
吊配管金具 鉄SP吊タン無し
吊配管金具 ステンSP吊タン付/ステンSP吊ステンタン付
吊配管金具 組式SP吊タン付
吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付
吊配管金具 組式SP吊タン無し
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,084-1,183 -621 -782 -533 -1,616 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質スチールスチールSUS430スチールスチールスチール
適用管種類スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきなし電気亜鉛めっき溶融亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング