メカニカル部品技術窓口
吊配管金具 鋳鉄用吊バンド。【特長】・蝶番式吊バンド。・A10161:電気亜鉛めっき仕上げ。・A102...
詳細を確認
外観

寸法図
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。
電気亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

共回り防止金具
品番コード:A10161
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | 50A | 2 | 62 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 8 |
| 0024 | 75A | 3 | 84 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 8 |
| 0039 | 100A | 4 | 109 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 8 |
| 0043 | 125A | 5 | 134 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | 10 |
| 0058 | 150A | 6 | 159 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | 10 |

外観

寸法図
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。
SUS304製。
共回り防止金具付。

共回り防止金具
品番コード:A10209
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | 50A | 2 | 62 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 8 |
| 0020 | 75A | 3 | 84 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 8 |
| 0034 | 100A | 4 | 109 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 8 |
| 0049 | 125A | 5 | 134 | 3.0 | 32 | M10×35 | 36 | 10 |
| 0053 | 150A | 6 | 159 | 3.0 | 32 | M10×35 | 36 | 10 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
738円 ( 812円 ) | 7日目 |
608円 ( 669円 ) | 7日目 |
762円 ( 838円 ) | 7日目 |
1,776円 ( 1,954円 ) | 7日目 |
1,953円 ( 2,148円 ) | 7日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

日栄インテック
吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ HC-SX
0通常価格(税別):248円

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 提灯式吊バンド
4.5通常価格(税別):294円~

アカギ
吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)
3通常価格(税別):270円~

アカギ
吊配管金具 チャンネル吊足
0通常価格(税別):411円

アカギ
吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付
0通常価格(税別):533円~