17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン)

通常単価(税別)
5146,617
税込単価
5657,279
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

Uボルト足長タイプ。【特長】・「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能。・足長Uボルト:...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観・寸法図

U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

足長Uボルト+30の特長

SGP管用のUボルト。足長タイプ。
「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能。
電気亜鉛めっき仕上げ。(溶融亜鉛めっき仕上げは受注製作)
足長Uボルト1本にナットが2個付属します。

足長Uボルト+30の寸法表

(単位:mm)

径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
A10599 足長Uボルト+30
サイズ
コード
ねじ径PHS
15A1/221.70019W3/8326040
20A3/427.20023W3/8406450
25A134.00038W3/8466750
32A1 1/442.70042W3/8537650
40A1 1/248.60057W3/8607950
50A260.50061W3/8728550
65A2 1/276.30076W3/8879850
80A389.10095W3/810010550
100A4114.30108W3/812511850
125A5139.80112W1/215314070
150A6165.20127W1/218015070
200A8216.30131W1/223217880
250A10267.40146W5/828820380

ステン足長Uボルト+30の特長

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。
「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能。
SUS304製。
ステン足長Uボルト1本にナットが2個付属します。

  • ※ SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。

ステン足長Uボルト+30の寸法表

(単位:mm)

径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
A10619 足長Uボルト+50
サイズ
コード
ねじ径PHS
15A1/221.70013W3/8326040
20A3/427.20028W3/8406450
25A134.00032W3/8466750
32A1 1/442.70047W3/8537650
40A1 1/248.60051W3/8607950
50A260.50066W3/8728550
65A2 1/276.30085W3/8879850
80A389.10090W3/810010550
100A4114.30102W3/812511850
125A5139.80117W1/215314070
150A6165.20121W1/218015070
200A8216.30136W1/223217880
250A10267.40155W5/828820380

型番リスト

表示件数

種類

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじ 種類

ねじの呼び

U字金具 材質

適用管 種類

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

表面処理

最小発注数量
U字金具
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
15A
1/2
21.7
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
20A
3/4
27.2
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
25A
1
34
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
40.1~60.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
32A
1 1/4
42.7
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
40.1~60.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
40A
1 1/2
48.6
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
60.1~80.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
50A
2
60.5
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
60.1~80.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
65A
2 1/2
76.3
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
80.1~100.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
80A
3
89.1
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
100.1~150.0
W(ウィットねじ)
W3/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
100A
4
114.3
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
100.1~150.0
W(ウィットねじ)
W1/2
スチール
鋼管/被覆鋼管
125A
5
139.8
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
150.1~300.0
W(ウィットねじ)
W1/2
スチール
鋼管/被覆鋼管
150A
6
165.2
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
150.1~300.0
W(ウィットねじ)
W1/2
スチール
鋼管/被覆鋼管
200A
8
216.3
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
150.1~300.0
W(ウィットねじ)
W5/8
スチール
鋼管/被覆鋼管
250A
10
267.4
電気亜鉛めっき
1個
U字金具
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
15A
1/2
21.7
なし
1個
U字金具
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
20A
3/4
27.2
なし
1個
U字金具
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
25A
1
34
なし
1個
U字金具
40.1~60.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
32A
1 1/4
42.7
なし
1個
U字金具
40.1~60.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
40A
1 1/2
48.6
なし
1個
U字金具
60.1~80.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
50A
2
60.5
なし
1個
U字金具
60.1~80.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
65A
2 1/2
76.3
なし
1個
U字金具
80.1~100.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
80A
3
89.1
なし
1個
U字金具
100.1~150.0
W(ウィットねじ)
W3/8
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
100A
4
114.3
なし
1個
U字金具
100.1~150.0
W(ウィットねじ)
W1/2
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
125A
5
139.8
なし
1個
U字金具
150.1~300.0
W(ウィットねじ)
W1/2
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
150A
6
165.2
なし
1個
U字金具
150.1~300.0
W(ウィットねじ)
W1/2
[ステンレス] SUS304
ステンレス鋼管
200A
8
216.3
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
4日目
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
3日目
608
( 669 )
4日目
604
( 664 )
4日目
514
( 565 )
4日目
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
778
( 856 )
4日目
841
( 925 )
7日目
944
( 1,038 )
5日目
1,608
( 1,769 )
5日目
1,681
( 1,849 )
4日目
4,329
( 4,762 )
5日目
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,712
( 1,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,742
( 1,916 )
7日目
1,507
( 1,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,187
( 2,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,019
( 2,221 )
5日目
2,479
( 2,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
5日目
5,104
( 5,614 )
5日目
5,119
( 5,631 )
5日目
6,617
( 7,279 )
5日目

詳細情報

基本情報

Uボルト足長タイプ。
【特長】
・「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能。
・足長Uボルト:電気亜鉛めっき仕上げ。
・ステン足長Uボルト:SUS304製。
【用途】
・足長Uボルト:SGP管用。
・ステン足長Uボルト:ステンレス鋼管(厚肉管)用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
機械製造への使用
5
満足度:5.0
1つから注文できるので活用してみました。現場の人から急いでお願い。と言われたので納期の速さでミスミさんに決めました。商品...もっと読む
0人が参考にしています。
お客様よりご依頼品として購入
5
満足度:5.0
お客様より農業用機械のパイプ部分に部品を取り付けたいとのご要望があり、ミスミさんでUボルト購入しました。足長タイプは在庫...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置に付帯の鋼管に対する支持用途として要所要所に利用しています。装置導入当初に種々の要素を吟味し最適と判断したメカニ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン)
U字金具 足長Uボルト+50(電気亜鉛めっき・ステン)
U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)
U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格514-414 -120 -1,456 -1,161 -1,855 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング