メカニカル部品技術窓口
吊配管金具 組式吊タン付。【特長】・組式吊タン無しに吊用タン(ロック)をセットした製品。【用途】・SG...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管用の組式吊バンド。
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
電気亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

共回り防止金具
品番コード:A10142
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管 外径 |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | 15A | 1/2 | 21.7 | 1.2 | 25 | M6×20 | 27 | 66 | W3/8 |
| 0029 | 20A | 3/4 | 27.2 | 1.2 | 25 | M6×20 | 27 | 68 | W3/8 |
| 0033 | 25A | 1 | 34.0 | 1.2 | 25 | M6×20 | 27 | 72 | W3/8 |
| 0048 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.0 | 25 | M6×20 | 27 | 77 | W3/8 |
| 0052 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.0 | 25 | M6×20 | 27 | 80 | W3/8 |
| 0067 | 50A | 2 | 60.5 | 2.0 | 25 | M6×20 | 27 | 86 | W3/8 |
| 0071 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 99 | W3/8 |
| 0086 | 80A | 3 | 89.1 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 105 | W3/8 |
| 0103 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 111 | W3/8 |
| 0118 | 100A | 4 | 114.3 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 118 | W3/8 |
| 0122 | 125A | 5 | 139.8 | 2.6 | 38 | M10×30 | 32 | 136 | W1/2 |
| 0137 | 150A | 6 | 165.2 | 3.2 | 50 | M12×45 | 40 | 164 | W1/2 |
| 0141 | 200A | 8 | 216.3 | 3.2 | 50 | M12×45 | 40 | 190 | W1/2 |
| 0156 | 250A | 10 | 267.4 | 4.5 | 50 | M12×45 | 55 | 243 | W5/8 |
| 0175 | 300A | 12 | 318.5 | 4.5 | 50 | M12×45 | 55 | 274 | W5/8 |
| 0180 | 350A | 14 | 355.6 | 6.0 | 50 | M16×50 | 60 | 294 | W5/8 |
| 0194 | 400A | 16 | 406.4 | 6.0 | 50 | M16×50 | 65 | 319 | W5/8 |

外観

寸法図
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
SUS304製。
共回り防止金具付。

共回り防止金具
品番コード:A10201
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管 外径 |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | 15A | 1/2 | 21.7 | 1.0 | 25 | M6×20 | 26 | 64 | W3/8 |
| 0021 | 20A | 3/4 | 27.2 | 1.0 | 25 | M6×20 | 26 | 67 | W3/8 |
| 0036 | 25A | 1 | 34.0 | 1.0 | 25 | M6×20 | 26 | 71 | W3/8 |
| 0055 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 1.2 | 25 | M6×20 | 26 | 75 | W3/8 |
| 0060 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 1.2 | 25 | M6×20 | 26 | 78 | W3/8 |
| 0074 | 50A | 2 | 60.5 | 1.2 | 25 | M6×20 | 26 | 84 | W3/8 |
| 0089 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 1.5 | 32 | M8×25 | 36 | 101 | W3/8 |
| 0093 | 80A | 3 | 89.1 | 1.5 | 32 | M8×25 | 36 | 108 | W3/8 |
| 0337 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 1.5 | 32 | M8×25 | 36 | 114 | W3/8 |
| 0106 | 100A | 4 | 114.3 | 1.5 | 32 | M8×25 | 36 | 120 | W3/8 |
| 0125 | 125A | 5 | 139.8 | 2.5 | 38 | M10×35 | 36 | 140 | W1/2 |
| 0130 | 150A | 6 | 165.2 | 3.0 | 50 | M12×45 | 40 | 156 | W1/2 |
| 0144 | 200A | 8 | 216.3 | 3.0 | 50 | M12×45 | 40 | 181 | W1/2 |
| 0159 | 250A | 10 | 267.4 | 4.0 | 50 | M12×45 | 55 | 246 | W5/8 |
| 0163 | 300A | 12 | 318.5 | 4.0 | 50 | M12×45 | 55 | 271 | W5/8 |

外観

寸法図
SGP管用の組式吊バンド。
「吊用タン」は別梱包。
溶融亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A11209
(単位:mm)
| サイズコード | 径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管 外径 |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | 15A | 1/2 | 21.7 | 1.2 | 25 | M6×20 | 27 | 66 | W3/8 |
| 0024 | 20A | 3/4 | 27.2 | 1.2 | 25 | M6×20 | 27 | 68 | W3/8 |
| 0039 | 25A | 1 | 34.0 | 1.2 | 25 | M6×20 | 27 | 72 | W3/8 |
| 0043 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.0 | 25 | M6×20 | 27 | 77 | W3/8 |
| 0058 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.0 | 25 | M6×20 | 27 | 80 | W3/8 |
| 0062 | 50A | 2 | 60.5 | 2.0 | 25 | M6×20 | 27 | 86 | W3/8 |
| 0077 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 99 | W3/8 |
| 0081 | 80A | 3 | 89.1 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 105 | W3/8 |
| 0096 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 111 | W3/8 |
| 0109 | 100A | 4 | 114.3 | 2.6 | 32 | M8×25 | 32 | 118 | W3/8 |
| 0113 | 125A | 5 | 139.8 | 2.6 | 38 | M10×30 | 32 | 136 | W1/2 |
| 0128 | 150A | 6 | 165.2 | 3.2 | 50 | M12×45 | 40 | 164 | W1/2 |
| 0132 | 200A | 8 | 216.3 | 3.2 | 50 | M12×45 | 40 | 190 | W1/2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
153円 ( 168円 ) | 7日目 |
166円 ( 183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137円 ( 151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
232円 ( 255円 ) | 3日目 |
339円 ( 373円 ) | 3日目 |
409円 ( 450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
530円 ( 583円 ) | 12日目 |
543円 ( 597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
965円 ( 1,062円 ) | 7日目 |
1,343円 ( 1,477円 ) | 7日目 |
1,854円 ( 2,039円 ) | 8日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 8日目 |
10,188円 ( 11,207円 ) | 6日目 |
11,873円 ( 13,060円 ) | 6日目 |
15,746円 ( 17,321円 ) | 6日目 |
1,146円 ( 1,261円 ) | 8日目 |
988円 ( 1,087円 ) | 8日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 8日目 |
1,146円 ( 1,261円 ) | 8日目 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 8日目 |
2,024円 ( 2,226円 ) | 8日目 |
2,147円 ( 2,362円 ) | 8日目 |
5,544円 ( 6,098円 ) | 8日目 |
7,214円 ( 7,935円 ) | 8日目 |
11,415円 ( 12,557円 ) | 8日目 |
34,025円 ( 37,428円 ) | 8日目 |
21,910円 ( 24,101円 ) | 8日目 |
2,213円 ( 2,434円 ) | 5日目 |
747円 ( 822円 ) | 5日目 |
946円 ( 1,041円 ) | 5日目 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 5日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 2日目 |
吊配管金具 組式吊タン付。
【特長】
・組式吊タン無しに吊用タン(ロック)をセットした製品。
【用途】
・SGP管用。(A10142/A11209)
・ステンレス鋼管(厚肉管)用。(A10201)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

日栄インテック
吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ HC-SX
0通常価格(税別):248円

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~

日栄インテック
吊配管金具 らく吊エースタン付
5通常価格(税別):132円~

アカギ
吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)
3通常価格(税別):270円~

アカギ
吊配管金具 チャンネル吊足
0通常価格(税別):411円