17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

吊配管金具 組式SP吊タン付

通常単価(税別)
7823,320特別価格
税込単価
8603,652特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。【特長】・「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

組式SP吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 組式SP吊タン付:関連画像

外観

吊配管金具 組式SP吊タン付:関連画像

寸法図

組式SP吊タン付の特長

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
電気亜鉛めっき仕上げ。

製品仕様

品番コード:A10225。

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 締付ボルト
径×長さ
吊ボルト
0019 φ75 80 1.6 25 M8×25 26 93 W3/8
0023 φ100 103 1.6 25 M8×25 26 105 W3/8
0038 φ125 128 1.6 25 M8×25 26 117 W3/8
0042 φ150 153 1.6 25 M8×25 26 130 W3/8
0057 φ175 178 1.6 25 M8×25 26 142 W3/8
0061 φ200 203 1.6 25 M8×25 26 155 W3/8
0076 φ225 228 1.6 25 M8×25 26 167 W3/8
0095 φ250 253 1.6 25 M8×25 26 180 W3/8
0108 φ275 278 1.6 25 M8×25 26 192 W3/8
0112 φ300 303 1.6 25 M8×25 26 205 W3/8
0269 φ325 328 1.6 32 M8×30 26 225 W3/8
0127 φ350 353 1.6 32 M8×30 26 237 W3/8
0273 φ375 378 1.6 32 M8×30 26 250 W3/8
0288 φ400 403 2.3 32 M10×30 26 261 W3/8
0292 φ425 428 2.3 32 M10×30 26 273 W3/8
0305 φ450 453 2.3 32 M10×30 26 286 W3/8
0310 φ475 478 2.3 32 M10×30 26 298 W3/8
0324 φ500 503 2.3 32 M10×30 26 311 W3/8

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

サイズ

適合管外径

(mm)

最小発注数量
80~90未満
φ75
80
1個
100~200未満
φ100
103
1個
100~200未満
φ125
128
1個
100~200未満
φ150
153
1個
100~200未満
φ175
178
1個
200~300未満
φ200
203
1個
200~300未満
φ225
228
1個
200~300未満
φ250
253
1個
200~300未満
φ275
278
1個
300~400未満
φ300
303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,164
( 1,280 )
8日目
1,126
( 1,239 )
3日目
1,160
( 1,276 )
8日目
1,483
( 1,631 )
3日目
2,803579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,556
( 2,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,320
( 3,652 )
6日目
3,240
( 3,564 )
6日目

詳細情報

基本情報

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。
【特長】
・「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
【用途】
・スパイラルダクト管の配管に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 組式SP吊タン付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
急に必要になり
4
満足度:4.0
単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 組式SP吊タン付
吊配管金具 組式SP吊タン無し
吊配管金具 組式TN吊タン付
吊配管金具 ステンSP吊タン付/ステンSP吊ステンタン付
吊配管金具 鉄SP吊タン付
吊配管金具 組式TN吊タン無し
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格782-1,616 -535 -621 -1,084 -539 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質スチールスチールスチールSUS430スチールスチール
適用管種類スパイラルダクト管スパイラルダクト管耐火二層管スパイラルダクト管スパイラルダクト管耐火二層管
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきなし電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング