17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

U字金具 固定台用Uボルト

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

固定台用Uボルト A11225の外観・寸法図

U字金具 固定台用Uボルト:関連画像

固定台用Uボルト A11225の外観

U字金具 固定台用Uボルト:関連画像

固定台用Uボルト A11225の寸法図

固定台用Uボルト A11225の特長

製品は固定U字(1型)にセットされている。
電気亜鉛めっき仕上げ。

固定台用Uボルト A11225の仕様

品番コード A11225 固定台用Uボルト

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
ねじ径 L P H S
0013 20A 3/4 27.2 W3/8 75 40 53 35
0028 25A 1 34.0 W3/8 85 46 60 35
0032 32A 1 1/4 42.7 W3/8 93 56 64 35
0047 40A 1 1/2 48.6 W1/2 110 66 75 45
0051 50A 2 60.5 W1/2 120 78 79 45
0066 65A 2 1/2 76.3 W1/2 130 94 81 50
0085 80A 3 89.1 W1/2 156 106 101 50
0090 100A 4 114.3 W1/2 190 132 122 50
0102 125A 5 139.8 W5/8 239 162 155 65
0117 150A 6 165.2 W5/8 265 188 168 65
0121 200A 8 216.3 W5/8 315 240 193 65
0136 250A 10 267.4 W5/8 367 292 219 65
0155 300A 12 318.5 W3/4 435 350 259 100

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじの呼び

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

最小発注数量
20.1~40.0
W3/8
20A
3/4
27.2
1個
20.1~40.0
W3/8
25A
1
34
1個
40.1~60.0
W3/8
32A
1 1/4
42.7
1個
40.1~60.0
W1/2
40A
1 1/2
48.6
1個
60.1~80.0
W1/2
50A
2
60.5
1個
60.1~80.0
W1/2
65A
2 1/2
76.3
1個
80.1~100.0
W1/2
80A
3
89.1
1個
100.1~150.0
W1/2
100A
4
114.3
1個
100.1~150.0
W5/8
125A
5
139.8
1個
150.1~300.0
W5/8
150A
6
165.2
1個
150.1~300.0
W5/8
200A
8
216.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能
783
( 861 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,167
( 1,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,436
( 1,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,816
( 1,998 )
4日目
3,173
( 3,490 )
17日目
4,378
( 4,816 )
12日目
5,467
( 6,014 )
9日目

詳細情報

基本情報

固定U字(1型)用のUボルト。
【特長】
・U字金具とは、UボルトとUバンドを総称した製品。
・固定U字(1型)用のUボルト。
・本製品は固定U字(1型)にセットされている。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・アングル・ブラケットや架台との併用で、横走り配管や立て配管を支持できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字金具 固定台用Uボルトのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配管固定
5
満足度:5.0
SUSで安価で即納で満足してます。サイズも多く選定が楽でした。
0人が参考にしています。
各種配管類に対する支持用途で利用
5
満足度:5.0
外販設備付帯の各種配管類に対する支持用途で利用しています。実装が容易なこの商品を広く活用することで整然とした敷設やレイア...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズ選定はどのようにすべきでしょうか?
A
呼び径のA呼称、B呼称で選定することができます。
また適合管外径は選定する上で必須となるため相手の管の径を把握してから選定下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字金具 固定台用Uボルト
U字金具 固定U字(2型) 鉄製
U字金具 固定U字(1型)鉄製
U字金具 固定U字(1型)いもの製
U字金具 固定U字(2型) いもの製
銅管用ウレタンUバンド CSタイプ
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格552-4,756 -3,115 -22,811 -42,353 -2,067 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜4日目4日目7日目〜
種類U字金具----U字金具 固定金具付
ねじ 種類W(ウィットねじ)----M(メートルねじ並目)
U字金具 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
適用管 種類鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管-
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング