メカニカル部品技術窓口
固定U字(2型)鉄製。【特長】・SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。・電気亜鉛めっき仕上げ。【用途】・S...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10614
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
A | B | C | D | L | P | t | H | W | 2型用 使用ボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | 20A | 27.2 | 30 | 20 | 11 | 64 | 40 | 3.2 | 12 | W3/8 | W3/8×90 |
| 0021 | 25A | 34.0 | 30 | 25 | 11 | 72 | 46 | 3.2 | 12 | W3/8 | W3/8×100 |
| 0036 | 32A | 42.7 | 30 | 30 | 11 | 82 | 56 | 3.2 | 12 | W3/8 | W3/8×100 |
| 0055 | 40A | 48.6 | 35 | 35 | 16 | 98 | 66 | 4.5 | 15 | W1/2 | W1/2×125 |
| 0060 | 50A | 60.5 | 40 | 40 | 16 | 110 | 78 | 4.5 | 15 | W1/2 | W1/2×135 |
| 0074 | 65A | 76.3 | 45 | 50 | 16 | 126 | 94 | 6.0 | 20 | W1/2 | W1/2×160 |
| 0089 | 80A | 89.1 | 45 | 60 | 16 | 138 | 106 | 6.0 | 20 | W1/2 | W1/2×175 |
| 0093 | 100A | 114.3 | 50 | 70 | 16 | 164 | 132 | 6.0 | 25 | W1/2 | W1/2×210 |
固定U字設置後、SGP管は固定U字に必ず溶接してください。
溶接なき場合は、固定U字設置部分が固定点となり得ない場合があります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配管支持具 Uボルト
4.5通常価格(税別):160円~

アカギ
U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)
0通常価格(税別):1,161円~

アカギ
U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):120円~

アカギ
U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン)
5通常価格(税別):514円~

アカギ
U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
5通常価格(税別):1,855円~

アカギ
U字金具 足長Uボルト+50(電気亜鉛めっき・ステン)
4.8通常価格(税別):414円~

アカギ
U字金具 NC-Uボルト(SG/CU/SU)
0通常価格(税別):867円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) Uボルト
0通常価格(税別):1,366円~

アカギ
U字金具 Uバンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき・ブラックUバンド)
5通常価格(税別):939円~